T40B - Digitaler Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem

Exakte Drehzahlerfassung auch bei geringen Drehzahlen

Robust und exakt – dadurch zeichnet sich T40B, der digitale Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem, aus. T40B basiert auf dem bewährten Drehmomentaufnehmer T40 und überzeugt durch zahlreiche Weiterentwicklungen. Neben der Drehzahlmessung erlaubt der Drehmomentmessflansch auch die Drehrichtungsüberwachung. Dank integriertem, optionalen Referenzimpuls sind auch Drehwinkelmessungen, etwa im Rahmen von Funktionstests, möglich.

Robust im Prüfstand

Optische Messsysteme stoßen im rauen industriellen Umfeld sehr schnell an ihre Grenzen. Zuverlässig und unempfindlich gegenüber Staub und Ölnebel ist der digitale Drehmomentaufnehmer T40B jedoch prädestiniert für den Einsatz in der Automobilindustrie, etwa in Motorenprüfständen.

Zuverlässige Drehzahlerfassung

Von 50 Nm bis 10 kNm, über alle Messbereiche hinweg, beträgt die Ausgangsimpulszahl des T40B 1024 Impulse/Umdrehung. Hier erlaubt das magnetische Drehzahlmesssystem mit hoher Ausgangsimpulszahl insbesondere bei geringen Drehzahlen eine genaue Drehzahlerfassung. Das Ergebnis sind zuverlässige Messwerte

Magnetisches Drehzahlmesssystem – schnell installiert

Das Drehzahlmesssystem ist ohne Einschränkungen für die maximal ausgelegte Drehzahl des Drehmomentaufnehmers, je nach Messbereich bis zu 24.000 U/min, einsetzbar. Der metallische Träger des magnetisierten Kunststoffringes wird auf dem zweiten freien Flansch des Drehmomentaufnehmers befestigt und ist damit vollständig integriert. Dies spart Platz und vereinfacht den Installationsaufwand erheblich.

Flexibel durch Schnittstellenvielfalt

T40B bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Der Stator verfügt über die Standardschnittstellen Frequenz und Spannung. Darüber hinaus ist die digitale Schnittstelle TMC (Torque Measurement Communication) integriert. Damit lässt sich der Aufnehmer nicht nur im ‚Standalone-Betrieb‘ einsetzen. Auch in Verbindung mit dem Schnittstellenmodul TIM40 oder dem neuen EtherCAT-Schnittstellenmodul TIM-EC, für höchste Performance bei hochdynamischen Messungen, ist die Einbindung des T40B in unterschiedlichste feldbusbasierte Prüfstandkonzepte möglich.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

T40B
T40B ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt - T40B Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Montageanleitung T40B Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Kupplungen Please Log InPlease Log InPlease Log In
Broschüre Produktfamilie Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Um vollständigen Zugriff auf die CAD-Daten dieses Produkts zu erhalten, loggen Sie Sich bitte im untenstehenden Formular mit Ihrer E-Mail-Adresse ein.

Jetzt Angebot anfordern!

Angebot anfordern für T40B

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.