T4A - Messwelle mit Schleifringübertragung
Die Drehmoment-Messwellen T4A und T4WA-S3 sind speziell für statische und dynamische Drehmoment-, Drehzahl- und Drehwinkelmessung in der Produktionsüberwachung und der Qualitätssicherung konzipiert.
Produktbeschreibung
Hauptanwendung ist hier die Rückführbarkeit der Messgröße Drehmoment auf die nationale Normale.
Die Aufnehmer können sowohl in Verbindung mit Handschraubern als auch mit motorischen Schraubern (keine Schlagschrauber) eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Verschraubungswerkzeuge ist die Messwelle an der Antriebsseite mit Innenvierkant nach DIN 3121 und an der Abtriebsseite mit Außenvierkant nach DIN 3121 ausgeführt. Die Schleifringübertragung ermöglicht den Einsatz aller handelsüblicher Messverstärker für DMS-Vollbrücken.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| T4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 136 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features T4A
- Nominal (rated) torques of 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m and 1 kN•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- T4WA-S3: Also has an angle of rotation / speed of rotation measuring system
- Square connections make mounting easy
- Compact and easy to handle