T5 - Messwelle mit Schleifringübertragung
Die Drehmoment-Messwelle T5 ist die ideale Wahl für gelegentliche einfache Drehmomentmessaufgaben im Bereich Labor, Lehre und Versuch.
Die zylindrischen Wellenenden ermöglichen eine spielfreie Drehmomenteinleitung. Durch die Schleifringübertragung können alle handelsübliche Messverstärker für DMS-Vollbrücken eingesetzt werden.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| T5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 079 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Compact and easy to handle