TB1A - Referenz-Drehmomentmessscheiben
Die Referenz-Drehmomentmessscheibe TB1A wurde für nicht rotierende Drehmomentmessungen entwickelt.
Sie basiert auf dem von HBM patentierten Prinzip der Scherspannungsmessung für Drehmomentaufnehmer.
Produktbeschreibung
Durch die Bauweise des Messkörpers mit axialen Scherspeichen ist der Aufnehmer extrem flach und erreicht hohe Steifigkeitswerte gegenüber Drehmoment wie auch gegenüber Biegemomenten und anderen parasitären Belastungen. Damit werden einfache und Platz sparende Lösungen ermöglicht, da der Aufnehmer in vielen Fällen z.B. das Gewicht einer Antriebsmaschine tragen kann und damit der Aufwand für Lagerungen entfällt.
Eine weitere Besonderheit, die für viele konstruktive Lösungen entscheidend ist, ist die Mittelbohrung, die es ermöglicht, eine Welle axial durch die Messscheibe zu führen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| TB1A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 122 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- Accurancy class 0.05
- Less space required thanks to the slim design
- Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments
- High permissible vibration bandwith