TTS Transfer torque wrench for calibration

TTS - Drehmoment-Referenzschlüssel

Der Transfer-Drehmomentschlüssel TTS dient zur Überprüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüssel-Kalibriereinrichtungen.

Produktbeschreibung

Er ist genau abgestimmt auf die Anforderungen bei diesen Kalibrierungen, wie sie beispielsweise in der Richtlinie DKD-R 3-8 festgeschrieben sind. Bedingt durch die besondere Art der Drehmomenterzeugung beim Drehmomentschlüssel ist insbesondere die Unempfindlichkeit des TTS gegenüber Biegemomenten ein entscheidendes Kriterium.

Zur Dokumentation der hohen Ansprüche, an denen der TTS als Transfernormal sich messen lassen muss, dient die DKD-Kalibrierung nach der Richtlinie DKD-R 3-7. Der Kalibrierschein gehört zum Standard-Lieferumfang.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Tragekoffer und einem Außenvierkantadapter in Standardgröße. Vierkantadapter in anderen Größen können als Zubehör bezogen werden.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
TTSENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
CE-Certificate 228Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m and 3 kN∙m
  • Transfer transducers for calibrating torque wrench calibration equipment
  • Class 0.2 per DKD-R-3-7
  • Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments

Bestellnummern

1-TTS/100NM
1-TTS/200N
1-TTS/500NM
1-TTS/1000NM
1-TTS/3000NM