TTS Transfer torque wrench for calibration

TTS - Drehmoment-Referenzschlüssel

Der Transfer-Drehmomentschlüssel TTS dient zur Überprüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüssel-Kalibriereinrichtungen.

Er ist genau abgestimmt auf die Anforderungen bei diesen Kalibrierungen, wie sie beispielsweise in der Richtlinie DKD-R 3-7 festgeschrieben sind. Bedingt durch die besondere Art der Drehmomenterzeugung beim Drehmomentschlüssel ist insbesondere die Unempfindlichkeit des TTS gegenüber Biegemomenten ein entscheidendes Kriterium.

Zur Dokumentation der hohen Ansprüche, an denen der TTS als Transfernormal sich messen lassen muss, dient die Kalibrierung nach der Richtlinie DKD-R 3-7. Ein Kalibrierschein muss gesondert bestellt werden.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Tragekoffer und einem Außenvierkantadapter in Standardgröße. Vierkantadapter in anderen Größen können als Zubehör bezogen werden.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

TTS
TTS ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log In
Montageanleitung Please Log InPlease Log In
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot anfordern!

Angebot anfordern für TTS

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.


Verwandte Produkte

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m and 3 kN∙m
  • Transfer transducers for calibrating torque wrench calibration equipment
  • Class 0.2 per DKD-R 3-7
  • Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments

Bestellnummern

1-TTS/100NM
1-TTS/200N
1-TTS/500NM
1-TTS/1000NM
1-TTS/3000NM