Druckaufnehmer und Drucktransmitter

Druckmessung ist in zahlreichen industriellen Einsatzgebieten eine Schlüsselanwendung. Druckaufnehmer und Drucktransmitter von HBM sorgen für zuverlässige und sichere Messergebnisse, bis zu 15.000 bar.

Deshalb sollten Sie sich für HBM entscheiden:

  • Besonders zuverlässig: HBM Druckaufnehmer weisen durch ihre solide Konstruktion aus monolithischen (einstückigen) Stahlmesskörpern eine hervorragende Überlastfähigkeit und Lebensdauer auf.
  • Besonders robust: Selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen – HBM Druckaufnehmer sind korrosionsbeständig und nach Schutzart IP67 geschützt.
  • Besonders dynamisch: Dank der Dehnungsmessstreifen-Technologie liefern Druckaufnehmer von HBM auch bei hochdynamischen Anwendungen mit hohen Lastwechselzahlen zuverlässige und vertrauenswürdige Ergebnisse – von kleinen Drücken bis hin zu 15.000 bar.

P3 Top Class PDF-Broschüre

Top Produkte

P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

Der Mehrwert der kompletten Messkette: Profitieren Sie von höherer Effizienz bei Ihren Messungen durch Komponenten aus einer Hand… mit Druckaufnehmern, Messverstärkern, Software und Druck-Kalibrierungen von HBM.

Übersichtsbroschüre HBM Druckaufnehmer

 

Technischer Fachartikel: A new type of transducer for accurate and dynamic pressure measurement up to 15000 bar

 

Artikel in "fluid": 15000 bar im Visier...

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
P3 Top Class BlueLine Höchste Drücke mit höchster Genauigkeit messen
Höchste Drücke mit höchster Genauigkeit messen
P3MBP BlueLine Hochdruckaufnehmer bis 15000 bar
Hochdruckaufnehmer bis 15000 bar
P3 Top Class Druckmessung mit Bestleistungen in Sachen Präzision
Druckmessung mit Bestleistungen in Sachen Präzision
P3IC / P3ICP Industrial Class Robust. Leistungsstark. Präzise: Der Druckaufnehmer für den industriellen Einsatz.
Robust. Leistungsstark. Präzise: Der Druckaufnehmer für den industriellen Einsatz.
P3MB / P3MBP Überdruck- und Absolutdruckaufnehmer
Überdruck- und Absolutdruckaufnehmer
P2VA1 / P2VA2 Drucktransmitter
Drucktransmitter
P15 Messumformer für Überdruck
Messumformer für Überdruck
P8AP Absolutdruckaufnehmer
Absolutdruckaufnehmer