P15 - Messumformer für Überdruck
Die P15 Drucktransmitter für Überdruck eignen sich zum Messen von statischen und dynamischen Flüssigkeits- und Gasdrücken.
Produktbeschreibung
Key Feature(s)
- Output 0...10V
- Optimum price: performance ratio
- Highly reliable
- No liquid filter
- Withstands overloading up to 200%
- Corrosion-resistant
- Small in size
- High EMC (CE mark)
Druckart | Überdruck |
Genauigkeitsklasse [%] | 1 |
Arbeitsbereich [%] | 0...200 |
Nenntemperaturbereich | -20...+70 |
Max. Medientemperatur | +105 |
Nennmessbereich | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Messsystem | DMS |
Ausgangssignal | 0...10 V / 4...20mA |
Elektrischer Anschluss | Stecker nach DIN 43650 |
Mechanischer Anschluss | G 1/2 Form B, außen |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| P15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 032 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.