P3IC / P3ICP Industrial Class - Robust. Leistungsstark. Präzise: Der Druckaufnehmer für den industriellen Einsatz.
Die P3IC "Industrial Class" Druckaufnehmer-Serie eignet sich mit ihrer hochwertigen Verarbeitung aus korrosionsfreiem Stahl hervorragend für den industriellen Einsatz, z.B. im Maschinenbau und in der Automobiltechnologie (Dieseleinspritzverfahren).
Das eingesetzte Messverfahren basierend auf Dehnungsmessstreifen garantiert über den gesamten Messbereich hinweg sehr gute Werte in Sachen Genauigkeit. Zusätzlich besteht – dank nach außem geführten PT100-Signal – die Möglichkeit zur Temperaturkompensation des Messwertes.
Produktbeschreibung
Weitere Pluspunkte für P3IC Industrial Class:
- Kompakte Ausmaße, korrosionsbeständig.
- M12x1-Standardanschluss verfügbar
- Extrem zuverlässig und exzellente Messeigenschaften durch monolithischen Messkörper – ohne schwächende Schweißnähte.
Aufnehmer der Serie P3IC/P3ICP sind in Messbereichen von 10 bis 3.000 bar erhältlich.
Charakteristische Merkmale:
- Für statische und dynamische Druckänderungen, Druckstöße, Druckschwingungen
- Messbereiche 10 bar bis 3.000 bar
- DMS-Messprinzip
- Korrosionsbeständig
- PT100 zur Temperaturkompensation in Zwei-Leiter-Schaltung
- TEDS verfügbar
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| P3IC / P3ICP Industrial Class | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Mit einem Mausklick Angebot für P3IC / P3ICP Industrial Class anfordern.
HBM Online-Shop