Kraftaufnehmer Expertenteam - Rufen Sie uns an

Kraftaufnehmer / Kraftmessdosen von HBM

Die auf Dehnungsmessstreifen- und Piezo-Technologie basierenden Kraftaufnehmer von HBM messen statische und dynamische Zug- und Druckbelastungen - und das nahezu weglos.

Typische Anwendungsgebiete sind die Prüfstandstechnik, z. B. Kraftmessung zur Überprüfung der Materialqualität und die Automatisierungstechnik, z. B. zur Überwachung der Qualitätsmerkmale beim Umformen oder Verbinden.

Unser hauseigenes DakkS-Kalibrierlabor ist ein Ausdruck der Kompetenz von HBM im Bereich Kraftmessung.

Kraftaufnehmer werden auch als Kraftmessdose oder Kraftsensor bezeichnet.

Tipps & Tricks zum Thema Kraftmesstechnik

Kraftmesstechnik Tips & Tricks
  • Fachartikel, Videos, Know-how
  • Fachbegriffe schnell & einfach erklärt

Unsere Wissens-Sammlung zum Thema Kraftmesstechnik

Wir beraten Sie gerne!

Für Ihre Anfragen zum Thema Kraftmesstechnik:

Wir rufen Sie zurück:

Piezoelektrische Kraftsensoren

Produktfilter - Bitte wählen Sie Ihr Produkt!

Zug / Druck Nennkraft [kN] Bereits kalibriert DMS / Piezo
  Produkt   Beschreibung
C10 Für dynamische und statische Messaufgaben. Äußerst robust und höchst präzise. Unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit.
Für dynamische und statische Messaufgaben. Äußerst robust und höchst präzise. Unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit.
[2.5 KN ... 1 MN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
U10 (U10M, U10S) Kraftaufnehmer speziell für Prüfstände, Materialprüfmaschinen und Produktionsanwendungen.
Kraftaufnehmer speziell für Prüfstände, Materialprüfmaschinen und Produktionsanwendungen.
[1.25 kN ...500 kN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
U9C Miniatur- Zug/Druckkraftaufnehmer mit sehr kleinen Abmessungen. Hermetisch verschweißt.  Flexibel konfigurierbar mit zahlreichen Optionen.
Miniatur- Zug/Druckkraftaufnehmer mit sehr kleinen Abmessungen. Hermetisch verschweißt. Flexibel konfigurierbar mit zahlreichen Optionen.
[50 N ... 50 kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
C9C Miniatur-Druckkraftaufnehmer mit sehr kleinen Abmessungen. Flexibel anwendbar durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.
Miniatur-Druckkraftaufnehmer mit sehr kleinen Abmessungen. Flexibel anwendbar durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.
[50 N ... 50 KN]
⇓ Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
S2M Hochpräziser "S-Type"-Kraftaufnehmer mit Überlastschutz. Aus Aluminium gefertigt, mit schleppkettentauglichem Kabel.
Hochpräziser "S-Type"-Kraftaufnehmer mit Überlastschutz. Aus Aluminium gefertigt, mit schleppkettentauglichem Kabel.
[10 N ... 1000 N]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN Ja DMS
S9M Hochpräziser "S-Type"Kraftaufnehmer für Zug- und Druckkräfte mit hoher Schutzklasse (IP68). Trotz außergewöhnlcher Präzision auch für raue Umgebung geeignet.
Hochpräziser "S-Type"Kraftaufnehmer für Zug- und Druckkräfte mit hoher Schutzklasse (IP68). Trotz außergewöhnlcher Präzision auch für raue Umgebung geeignet.
[0.5 kN ... 50 kN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|> 500 kN Ja DMS
U1A Zug/Druckkraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen, präzise.
Zug/Druckkraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen, präzise.
[10 N ... 50 N]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN Ja DMS
PACEline CFT Kalibrierter piezoelektrischer Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Für Druckkräfte.
Kalibrierter piezoelektrischer Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Für Druckkräfte.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja Piezo
PACEline CFW Messende Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen gemessen an den Nennkräften. Vorspannsätze CPS als Montagehilfe verfügbar.
Messende Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen gemessen an den Nennkräften. Vorspannsätze CPS als Montagehilfe verfügbar.
[20 kN ... 700 kN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Nein Piezo
PACEline CMC Kalibrierte Kraftmesskette mit Sensor zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert.
Kalibrierte Kraftmesskette mit Sensor zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Druck 1-100 kN Ja Piezo
PACEline CLP Sehr flacher (max. 4 mm) Kraftsensor zur integration in bestehende Systeme. Integriertes Ladungskabel zum Anschluss an Ladungsverstärker oder Summierbox.
Sehr flacher (max. 4 mm) Kraftsensor zur integration in bestehende Systeme. Integriertes Ladungskabel zum Anschluss an Ladungsverstärker oder Summierbox.
[7kN ... 62kN]
⇓ Druck 1-100 kN Nein Piezo
U2B Zug/Druckkraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Hermetisch verschweißt. Tausendfach bewährt, Industriestandard.
Zug/Druckkraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Hermetisch verschweißt. Tausendfach bewährt, Industriestandard.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
U3 Robuster Zug/Druckkraftaufnehmer mit beidseitigen intergriertem Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität, einfache Montage, querkraftkompensiert.
Robuster Zug/Druckkraftaufnehmer mit beidseitigen intergriertem Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität, einfache Montage, querkraftkompensiert.
[0.5 kN ... 100 kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
U5 Zug-Druckkraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen, einfache Montage und variable Kabelauswahl.
Zug-Druckkraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen, einfache Montage und variable Kabelauswahl.
[100 kN ... 500 kN]
⇕ Zug und Druck 100-500 kN Ja DMS
U93 Miniatur - Zug-Druckkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität und integriertes TEDS. Flexibel konfigurierbar mit zahlreichen Optionen.
Miniatur - Zug-Druckkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität und integriertes TEDS. Flexibel konfigurierbar mit zahlreichen Optionen.
[1KN ... 50KN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN Ja DMS
U15 Kraftaufnehmer, speziell für Kalibrieraufgaben.
Kraftaufnehmer, speziell für Kalibrieraufgaben.
[2.5 kN ...1000 kN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
C2 (N / kN) Druckraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Tausendfach bewährt, Industriestandard.
Druckraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Tausendfach bewährt, Industriestandard.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇓ Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
C6A Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Zahlreiches Zubehör verfügbar. Innenbohrung bei den Nennkräften bis 2 MN.
Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Zahlreiches Zubehör verfügbar. Innenbohrung bei den Nennkräften bis 2 MN.
[200 kN ... 5000 kN]
⇓ Druck 100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
C18 Kraftaufnehmer; speziell für Kalibrieraufgaben von großen Kräften.
Kraftaufnehmer; speziell für Kalibrieraufgaben von großen Kräften.
[10 kN ... 5000 kN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
BU18 Referenzkraftaufnehmer für Druckkräfte , Klasse nach ISO376: 00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können.
Referenzkraftaufnehmer für Druckkräfte , Klasse nach ISO376: 00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können.
[3000 kN]
⇓ Druck > 500 kN Ja DMS
KMR Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse zum Einsatz unter rauen Bedingungen.
Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse zum Einsatz unter rauen Bedingungen.
[20 kN ... 400 kN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN Nein DMS
TOP-Transfer Serie von Kraftaufnehmern; speziell für Präzisionskraftmessungen.
Serie von Kraftaufnehmern; speziell für Präzisionskraftmessungen.
[100 N ... 500 kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
Z30A Aufnehmer; speziell zum Messen von kleineren Kräften.
Aufnehmer; speziell zum Messen von kleineren Kräften.
[50 N ... 10 kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
Z4A Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte.  Für Zug- und Druckkräfte. Hohe Langzeitstabilität, Klasse 00 nach ISO 376, Zubehör nach ISO 376 verfügbar.
Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte. Für Zug- und Druckkräfte. Hohe Langzeitstabilität, Klasse 00 nach ISO 376, Zubehör nach ISO 376 verfügbar.
[20 kN ... 100 kN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja DMS