BU18

BU18 - Build-up-System erweitert Grenzen der Kraftkalibrierung

Zur Kalibrierung von Kraftaufnehmern in nationalen Instituten und hochrangigen industriellen Kalibrierlabors werden oft so genannte Direktbelastungs-Kalibrieranlagen eingesetzt. Bei sehr großen Kräften im Bereich von Meganewton (MN) sind solche Anlagen nicht nur extrem groß sondern auch extrem teuer.

Produktbeschreibung

Eine Alternative zur Direktbelastungsanlage ist die Kalibrierung durch Vergleich mit Referenz-Kraftaufnehmern. Hier stellt sich jedoch das Problem, dass die Referenzaufnehmer ihrerseits kalibriert sein müssen und die dafür entsprechend große Direktbelastungsanlage nicht existiert.Eine Lösung für die Messung bzw. Kalibrierung von Druckkräften im Bereich bis zu 3 MN bietet HBM mit dem so genannten Build-up-System BU18 an.

 Es besteht aus drei parallel eingebauten Präzisions-Kraftaufnehmern auf die die Kraft verteilt wird. Basiert das System z.B. auf drei Kraftaufnehmern mit je 1 MN Nennlast, können die Einzelaufnehmer mit einer Direktbelastungsanlage kalibriert werden, die Kräfte bis 1 MN erzeugen kann.Für den Aufbau eines Build-up-Systems eignet sich auf Grund seiner kompakten Abmessungen der Druckkraftaufnehmer C18. Die Genauigkeit erreicht die Klasse 00 nach ISO 376 und ist durch die Selektion besonders guter Exemplare gewährleistet. Zum Lieferumfang gehört ein Anschlusskasten, in dem die Parallelschaltung der Ausgangssignale der drei Aufnehmer erfolgt.

Das erste ausgelieferte BU18 Build-up-System (Nennkraft 3 MN) befindet sich im Einsatz im Rumänischen Nationalen Kraftlabor, wo es den Status eines Nationalen Normals hat.

Auf Anfrage sind auch Build-up-Systeme mit anderen Nennlasten verfügbar.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
BU18ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Key Features

  • Measurement of compressive forces
  • Nominal (rated) force 3 MN
  • Based on 3 force transducers (1 MN), for subsequent measurements on calibration machines with lower nominal (rated) forces
  • Complete with all force application parts
  • Compact, weight and space−saving design
  • Class 00 to ISO 376 (in combination with DKD calibration certificate)