C18 - Der präzise Kraftaufnehmer mit kompakten Abmessungen
Der Druckkraftaufnehmer C18 ist optimal geeignet für Kalibrieraufgaben, die unter beengten Einbausituationen durchgeführt werden müssen. Auch für den mobilen Einsatz ist der C18-Aufnehmer dank seines geringen Gewichts eine gute Wahl. Das für den Messkörper verwendete Ringtorsionsprinzip ermöglicht kleine Durchmesser bei niedriger Bauhöhe.
Produktbeschreibung
Neu: Jetzt auch erhältlich mit Nennkraft 5 MN
Mit seinen elf unterschiedlichen Nennkräften von 10 kN bis 5 MN deckt der Aufnehmer einen sehr großen Anwendungsbereich ab. Der Messkörper besteht komplett aus rostfreiem Stahl, ebenso wie die bereits im Lieferumfang enthaltenen Krafteinleitungsteile (Grundplatte und Druckstück). Diese garantieren optimale Messergebnisse und vermeiden gleichzeitig Fehlbelastungen.
Die Stärke des Kraftaufnehmers C18 liegt in seiner Präzision: Eine Geräteklasse von 0,5 nach ISO 376 ist garantiert. Auf Anfrage ist für die Nennkräfte ab 500 kN sogar eine Geräteklasse von 00 möglich.
Als Referenzkraftaufnehmer wir der kompakte Aufnehmer C18 in Belastungseinrichtungen eingebaut, um wiederum andere Aufnehmer zu kalibrieren. Der Anwendungsschwerpunkt liegt somit in Kalibrieraufgaben, wie z. B. der Klassifizierung von Materialprüfmaschinen oder dem Einsatz als mobiles Werksnormal zur Rückführbarkeit von industriellen Messmitteln. Die hierfür notwendige Kraftkalibrierung des Aufnehmers kann direkt im DKD-akkreditierten HBM-Kalibrierlabor erfolgen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| C18 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 210 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
Max. Gebrauchskraft [%] | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN) |
Nenntemperatur- | +10 ... +40 |
Schutzart | IP68 nch DIN EN 60529 |
Material | Messkörper aus rostfreiem Stahl |
Krafteinwirkung | Druck |
Nennkraft [N] | 10 k, 20 k, 50 k, 100 k, 200 k, 300 k, 500 k, 1 M, 2 M, 3 M, 5 M |
Nennkennwert [mV/V] | 2 |