C4 - Kraftmessung mit höchster Präzision
Der präzise Kraftaufnehmer C4 eignet sich ideal für alle Aufgaben in der Industrie, bei denen sichere Messwerte und Rückführbarkeit gefordert sind.
- für die Kalibrierung von Materialprüfmaschinen
- als innerbetriebliche Referenz
- und natürlich auch für alle Präzisionsmessungen in der Fertigung und im Labor.
Produktbeschreibung
Der Aufnehmer C4 kann für die Messung von Druckkräften eingesetzt werden, seine Nennkräfte decken einen Bereich von 20 kN bis 500 kN ab. Er erreicht die Klasse 0,5 nach der Kraftkalibriernorm ISO 376. Diese wird in Verbindung mit einer DKD-Kraftkalibrierung im HBM eigenen DKD-Kalibrierlabor garantiert. Mit dieser DKD-Kalibrierung ist auch automatisch die Rückführbarkeit zum Nationalen Normal der PTB gewährleistet.
Neben dem Kraftaufnehmer mit seinen in der Norm empfohlenen Krafteinleitungsteilen ist auch der passende Präzisionsmessverstärker (DMP40 oder ML38B) von HBM erhältlich. Auf der Kalibrieranlage wird dann direkt ein DKD-Kalibrierzertifikat mit verbindlicher Aussage über die Messunsicherheit der gesamten Messkette erstellt. So profitieren Sie auf ideale Weise von der anerkannt hohen Kompetenz und Zuverlässigkeit von HBM.
Max. Gebrauchskraft [%] | 150 |
Nenntemperatur- | +10 ... +40 |
Schutzart | IP 67 |
Material | Vergütungsstahl |
Krafteinwirkung | Druck |
Nennkraft [N] | 20 k, 50 k, 100 k, 200 k, 500 k |
Nennkennwert [mV/V] | 2 |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| C4 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 140 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Force transducer with maximum accuracy for use as test standard
- Classification option by device classes with DKD calibration certificate according to ISO 376
- Transfer standard + DKD calibration (optional)
- Transfer standard in international force reference
- Good long-term stability