C9B - Kraftaufnehmer: Kleine Abmessungen, hermetisch gekapselt
Die HBM-Kraftaufnehmer der Serie C9B messen Druckkräfte mit Nennkräften von 50 N bis 50 kN. Alle Modelle dieser Serie verfügen über ein hermetisch gekapseltes Messelement. Dadurch ist der Aufnehmer optimal gegen das Eindringen von Wasser oder Staub geschützt.
Produktbeschreibung
Eingeschweißte Membrane garantieren neben einer hohen Querkraftstabilität einen sehr robusten Aufnehmer, ohne zusätzlich Überlastanschläge integrieren zu müssen. So dürfen die neuen Kraftbereiche bis 300% ihrer Nennkraft axial belastet werden, der Kraftaufnehmer erfährt dabei keine bleibende Schädigung. Die Bruchkraft liegt sogar bei 500%. Seitenkräfte dürfen bis zu 100% der Nennkraft auf den Kraftaufnehmer wirken bei gleichzeitiger axialer Belastung mit Nennkraft.
Auch in sehr kleinen Messbereichen erhältlich
Die stark zunehmende Miniaturisierung erfordert immer öfter gerade die Kontrolle kleiner Kräfte. Aus diesem Grund bietet HBM seine C9B-Kraftaufnehmer auch in Messbereichen von 50 N, 100 N und 200 N an - speziell auch für Anwendungen mit beengten Einbauräumen. Vornehmlicher Anwendungsschwerpunkt der neuen Kraftaufnehmer ist der Einsatz als Prüfmittel in Fertigungsstrecken von Schaltern, Tastern oder Relais. Ein typischer Einsatzfall ist die Federkennlinien-Prüfung von Zug-Druckfedern oder die Kontrolle von Fügeprozessen z.B. in Verbindung mit HBM-Wegaufnehmern und dem zweikanaligen Prozesskontrollsystem MP85A FASTpress. Die Realisierung der kleinen Messbereiche beruht auf dem Prinzip des Mehrfachbiegebalkens. Dieses Prinzip gewährleistet bei kompakten Abmessungen eine gute Linearität und geringe Hysterese.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| C9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Max. Gebrauchskraft: 120%
- Nenntemperaturbereich: -10°C ... +70°C
- Schutzart: IP67
- Material: nichtrostender Stahl
- Krafteinwirkung: Druck
- Nennkraft: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- Nennkennwert: 1mV/V