![]() |
|
|
PACEline CFW - Piezoelektrische Kraftmessringe mit innovativem Design
|
|
|
Die piezoelektrischen Kraftmessringe (“Messunterlegscheiben”) CFW – jüngstes Mitglied der PACEline-Familie von HBM – sorgen in der Montage- und Prüftechnik für sichere Ergebnisse. Dank ihres kompakten Designs ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die CFW-Kraftmessringe. Dabei ist eine Montage im Kraftfluss ebenso möglich wie im Kraftnebenschluss. PACEline CFW ist ein sehr zuverlässiger Sensor, der für sichere Messergebnisse auch unter rauen industriellen Bedingungen sorgt. CFW ist der erste piezoelektrische Kraftmessring, der trotz der winzigen Baugröße über einen funktionierenden Steckerschutz verfügt – eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Langzeiteinsatz. Nicht nur Sicherheit und Zuverlässigkeit sprechen für die piezoelektrischen Kraftmessringe PACEline CFW. Das innovative Design sorgt dafür, dass Sie Ihren Messdaten aus der Produktionsüberwachung gleich drei Mal mehr vertrauen können:
PACEline CFW ist derzeit mit Nennkräften von 50 kN und 140 KN erhältlich.Da das Ausgangssignal nicht vom Messbereich, sondern von der anliegenden Kraft bestimmt wird, erreichen die CFW-Kraftsensoren eine sehr große Überlastfähigkeit (unabhängig von der Nennkraft). CFW verleiht also die Möglichkeit zur Überdimensionierung ohne Verlust an Genauigkeit und Auflösung. Die CFW-Sensoren werden mit den CMA-Ladungsverstärkern betrieben und ergeben zusammen die piezoelektrische Kraftmesskette PACEline: Hier erfahren Sie mehr über den PACEline CMA-AnalogverstärkerCFT – Kompakte piezoelektrische Kraftaufnehmer für hochdynamische MessungenCharakteristische Merkmale:
|