KD / STZ / KDB - Kraftaufnehmer zur Überprüfung von Werkstoffprüfmaschinen und Druckprüfmaschinen für Baustoffe
Die Spezialaufnehmer KD (Stauchzylinder) und STZ (Zugstab) sind geometrisch gemäß den Anforderungen der ISO 376 aufgebaut. Sie sind aufgrund ihrer maximalen Gesamthöhe zur Prüfung von Werkstoffprüfmaschinen nach ISO 7500-1 geeignet.
Produktbeschreibung
Mit den Aufnehmern kann nicht nur die Kraftmesseinrichtung selbst, sondern auch deren Maschinengestell unter Belastung geprüft werden. Dazu sind die Aufnehmer mit vier um 90° am Umfang des Verformungskörpers angebrachten Dehnungsmessstreifen (DMS)-Vollbrücken ausgestattet.
Der Aufnehmer KDB ist nach DIN 51302-2 bzw. EN 12390-4 Anhang A aufgebaut und somit für die Prüfung von Druckprüfmaschinen für Baustoffe geeignet. Die vier um 90° am Umfang des Verformungskörpers angebrachten DMS-Vollbrücken ermöglichen den Einsatz dieses Aufnehmers für die von der Norm geforderten Untersuchungen zur zentrischen Einleitung der Prüfkraft, sowie der Einspielbarkeit und Blockierung der oberen Druckplatte.
Max. Gebrauchskraft [%] | 115 / KDB max. 3000 kN bei mittiger Krafteinleitung |
Nenntemperatur- | + 10 ... + 40 |
Schutzart | IP64 |
Material | nichtrostender Stahl |
Krafteinwirkung | Druck: KD/KDB, Zug: STZ |
Nennkraft [N] | KD: 1000 k, 2000 k, 3000 k, 5000 k |
Nennkennwert [mV/V] | KD/STZ: 2,3 - 2,4 |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| KD / STZ / KDB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- High nominal forces
- Accuracy class of KD and STZ: 0.5; of KDB: 1 acc. to ISO 376
- Full bridges for direct bending moment aquisition
- KDB for checking compression testing machines for building materials