Kraftaufnehmer und Kraftmessdosen von HBM

Die auf Dehnungsmessstreifen- und Piezo-Technologie basierenden Kraftaufnehmer von HBM messen statische und dynamische Zug- und Druckbelastungen - und das nahezu weglos.

Typische Anwendungsgebiete sind die Prüfstandstechnik, z. B. Kraftmessung zur Überprüfung der Materialqualität und die Automatisierungstechnik, z. B. zur Überwachung der Qualitätsmerkmale beim Umformen oder Verbinden.

Unser hauseigenes DKD-Kalibrierlabor ist ein Ausdruck der Kompetenz von HBM im Bereich Kraftmessung.

Wählen sie ihr Produkt
Zug / Druck Nennkraft [kN] Bereits kalibriert DMS / Piezo  
  Produkt   Beschreibung
S2M Hoch präziser und leistungsstarker S-förmiger Kraftaufnehmer mit integriertem Überlastschutz, Ausgangssignal 2 mV/V
Hoch präziser und leistungsstarker S-förmiger Kraftaufnehmer mit integriertem Überlastschutz, Ausgangssignal 2 mV/V
[10N ... 1000N]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN Ja DMS
U10 (U10M, U10S) Kraftaufnehmer für dynamische und statische Messaufgaben. Mechanisch sehr robust und präzise. Unempfindlich gegen Biegemomente und Querkräfte. Zahlreiche Optionen.
Kraftaufnehmer für dynamische und statische Messaufgaben. Mechanisch sehr robust und präzise. Unempfindlich gegen Biegemomente und Querkräfte. Zahlreiche Optionen.
[1.25KN ...500KN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
S9M Hochpräziser S-Type Kraftaufnehmer mit hoher Schutzklasse (IP68). Auch für rauhe Einsatzumgebungen geeignet.
Hochpräziser S-Type Kraftaufnehmer mit hoher Schutzklasse (IP68). Auch für rauhe Einsatzumgebungen geeignet.
[0.5kN ... 50kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
U1A Kraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen. Präzise.
Kraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen. Präzise.
[10N ... 50N]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN Ja DMS
PACEline CFT Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz.
Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz.
[5KN ... 120KN]
⇓ Druck 1-100 kN Ja Piezo
PACEline CFW Messende Piezo-Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen. Vorspannsätze als Montagehilfe verfügbar.
Messende Piezo-Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen. Vorspannsätze als Montagehilfe verfügbar.
[20KN ... 700KN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Nein Piezo
PACEline CMC Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert.
Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert.
[5KN ... 120KN]
⇓ Druck 1-100 kN Ja Piezo
PACEline CLP Piezoelektrische Kraftmessringe für die Kraftmessung auf kleinstem Raum
Piezoelektrische Kraftmessringe für die Kraftmessung auf kleinstem Raum
[7kN ... 62kN]
Druck 1-100 kN Nein Piezo
U2B Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
[0.5kN ... 200KN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
U3 Robuster Kraftaufnehmer mit beidseitig integrierten Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität sowie querkraftkompensiert. Einfache Montage.
Robuster Kraftaufnehmer mit beidseitig integrierten Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität sowie querkraftkompensiert. Einfache Montage.
[0.5kN ... 100kN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
U5 Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen und variable Kabelauswahl.
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen und variable Kabelauswahl.
[100kN ... 500KN]
⇕ Zug und Druck 100-500 kN Ja DMS
U9B Zug-/Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
Zug-/Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[50N ... 50KN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
U93 Miniaturkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität. Integrierte TEDS-Funktionalität.
Miniaturkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität. Integrierte TEDS-Funktionalität.
[1KN ... 50KN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN Ja DMS
U15 Referenzkraftaufnehmer zum Einsatz als Transfernormal. Elektrischer Biegemomentabgleich, hohes Ausgangssignal (bis zu 4mV/V), zahlreiche Optionen, Zubehör gemäß ISO376.
Referenzkraftaufnehmer zum Einsatz als Transfernormal. Elektrischer Biegemomentabgleich, hohes Ausgangssignal (bis zu 4mV/V), zahlreiche Optionen, Zubehör gemäß ISO376.
[2.5KN ...1000KN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
C2 (N / kN) Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
[0.5kN ... 200KN]
⇓ Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
C4 Referenzkraftaufnehmer mit Biegemomentabgleich, Zubehör gemäß ISO376.
Referenzkraftaufnehmer mit Biegemomentabgleich, Zubehör gemäß ISO376.
[20KN ... 500KN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
C6A Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Umfangreiches Zubehör. Innenbohrung bei Typen bis 2MN.
Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Umfangreiches Zubehör. Innenbohrung bei Typen bis 2MN.
[200KN ... 5MN]
⇓ Druck 100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
C9B Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[50N ... 50KN]
⇓ Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
C18 Kompakter Referenzkraftaufnehmer für den stationären und mobilen Einsatz. Unempfindlich gegen Feuchte. Robuste Kabelführung.
Kompakter Referenzkraftaufnehmer für den stationären und mobilen Einsatz. Unempfindlich gegen Feuchte. Robuste Kabelführung.
[10KN ... 5MN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Ja DMS
BU18 Referenzkraftaufnehmer, Klasse nach ISO376:00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können.
Referenzkraftaufnehmer, Klasse nach ISO376:00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können.
[3MN]
⇓ Druck > 500 kN Ja DMS
KMR Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse für den Einsatz unter rauhen Umgebungsbedingungen.
Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse für den Einsatz unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[20KN ... 400KN]
⇓ Druck 1-100 kN|100-500 kN Nein DMS
TOP-Transfer Referenzkraftaufnehmer allerhöchster Präzision. Überbietet die Forderungen der ISO376, Klasse 00 teilweise um den Faktor 10. Standaard für internationale Vergleichsmessungen.
Referenzkraftaufnehmer allerhöchster Präzision. Überbietet die Forderungen der ISO376, Klasse 00 teilweise um den Faktor 10. Standaard für internationale Vergleichsmessungen.
[100N ... 500KN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Ja DMS
Z30A Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für kleinere Kräfte. Hohe Langzeitstabilität, integrierter Überlastschutz, TEDS. Klasse 00 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für kleinere Kräfte. Hohe Langzeitstabilität, integrierter Überlastschutz, TEDS. Klasse 00 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
[50N ... 10KN]
⇕ Zug und Druck 0.01-1 kN|1-100 kN Ja DMS
Z4A Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte. Hohe Langzeitstabilität. Klasse 0 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte. Hohe Langzeitstabilität. Klasse 0 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
[20KN ... 100KN]
⇕ Zug und Druck 1-100 kN|100-500 kN Ja DMS

Kraftaufnehmer werden auch als Kraftmessdose bezeichnet.