- PACEline CFT
PACEline CFT - Kompakte piezoelektrische Kraftaufnehmer für hochdynamische Messungen
Die piezolektrischen Kraftaufnehmer CFT von HBM mit Messbereichen von 5 bis 120 kN ermöglichen eine zuverlässige, integrierte Kraftmessung besonders bei extrem beengten Einbauräumen.
Produktbeschreibung
Die Aufnehmer eignen sich für die Messungen von hochdynamischen und quasistatischen Kräften wie sie z.B. bei der Überwachung von schnellen Einpress- und Montageprozessen auftreten.
Minimale Dimensionen, absolute Sicherheit: 97% geringerer Platzbedarf
Die Baugröße der piezoelektrischen PACEline CFT-Kraftaufnehmer beträgt lediglich 3% von der anderer Sensortechnologien. Das sehr kompakte Format geht jedoch nicht zu Lasten der Zuverlässigkeit: Die CFT-Aufnehmer messen auf Grund piezoelektrischen Prinzips über einen enormen Kraftbereich. Messen sie wenige Newton mit einem Sensor, der einer Nennkraft im Kilonewtonbereich hat.
Weitere Vorteile der PACEline CFT-Kraftaufnehmer sind deren hohe Steifigkeit und ein robustes Design, das sich gerade beim Einsatz im rauen industriellen Umfeld bewährt. Dank des beidseitigen Flanschanschlusses und Zentralbohrung lassen sich die PACEline CFT-Kraftaufnehmer zudem schnell und einfach in vorhandene Anlagen integrieren.
PACEline CFT-Kraftaufnehmer können auch als Messkette CMC mit Kabel und Ladungsverstärker als Set geliefert werden.
Hier erfahren Sie mehr über den PACEline CMA-Analogverstärker
Der PACEline CFW-Kraftmessring: Innovatives Design für neue Einsatzmöglichkeiten in der industriellen Kraftmessung ...
Zubehör

Summierbox CSB4/1
Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.
Kabel
Kabel für piezoelektrische Komponenten
Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.
Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:
Temperaturbereich: | -55 bis +200 Grad C |
Schirmung: | halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer |
Verkleidung: | FPM |
Bewegungsrauschen: | Maximal 1 pC |
Isolation bei 20°C: | 1014 Ohm |
Impedanz: | 50 ± 5 Ohm |
Außendurchmesser: | 1,9 mm |
Biegeradius: | 10 mm |
Isolationsmaterial: | PTFE |
Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:
1-KAB 143-3
- Kabellänge 3 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA
1-KAB 145-3
- Kabellänge 3 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143-3 jedoch mit massivem Steckerschutz
- O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA
1-KAB 176-2
- Kabellänge 2 m
- eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
- Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD600
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PACEline CFT | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
Charakteristische Merkmale:
- Kraftaufnehmer in sehr kompakter Bauweise für Druckkräfte
- Nennkräfte: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- Hohe Steifigkeit, robustes Design
- Geeignet für Einpress- und Montageanwendungen mit schnellen raftänderungen
- Gehäuse aus nicht-rostendem Stahl
- Einfach integrierbar durch beidseitigen Flanschanschluss und Zentralbohrung
- Ausgangssignal hängt nur von der eingeleiteten Kraft und nicht von der Nennkraft ab: Bei Wahl einer hohen Nennkraft ergibt sich eine hohe Überlastfähigkeit bei gleichem Ausgangssignal
Verwandte Produkte
Bestellnummern
1-CFT/5KN
1-CFT/20KN
1-CFT/50KN
1-CFT/70KN
1-CFT/120KN