PACEline CFT

PACEline CFT - Kompakte piezoelektrische Kraftaufnehmer für hochdynamische Messungen

Die piezolektrischen Kraftaufnehmer CFT von HBM mit Messbereichen von 5 bis 120 kN ermöglichen eine zuverlässige, integrierte Kraftmessung besonders bei extrem beengten Einbauräumen.

Die Aufnehmer eignen sich für die Messungen von hochdynamischen und quasistatischen Kräften wie sie z.B. bei der Überwachung von schnellen Einpress- und Montageprozessen auftreten.

Minimale Dimensionen, absolute Sicherheit: 97% geringerer Platzbedarf
Die Baugröße der piezoelektrischen PACEline CFT-Kraftaufnehmer beträgt lediglich 3% von der anderer Sensortechnologien. Das sehr kompakte Format geht jedoch nicht zu Lasten der Zuverlässigkeit: Die CFT-Aufnehmer messen auf Grund piezoelektrischen Prinzips über einen enormen Kraftbereich. Messen sie wenige Newton mit einem Sensor, der einer Nennkraft im Kilonewtonbereich hat.

Weitere Vorteile der PACEline CFT-Kraftaufnehmer sind deren hohe Steifigkeit und ein robustes Design, das sich gerade beim Einsatz im rauen industriellen Umfeld bewährt. Dank des beidseitigen Flanschanschlusses und Zentralbohrung lassen sich die PACEline CFT-Kraftaufnehmer zudem schnell und einfach in vorhandene Anlagen integrieren.

PACEline CFT-Kraftaufnehmer können auch als Messkette CMC mit Kabel und Ladungsverstärker als Set geliefert werden.

Zubehör und Kabel

Zubehör

Summierbox CSB4/1

Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.

CSB4/1 - Datenblatt

CSB4/1 - Bedienungsanleitung

Kabel

Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Temperaturbereich:

-55 bis +200 Grad C

Schirmung:

halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer

Verkleidung:

FPM

Bewegungsrauschen:

Maximal 1 pC

Isolation bei 20°C:

1014 Ohm

Impedanz:

50 ± 5 Ohm

Außendurchmesser:

1,9 mm

Biegeradius:

10 mm

Isolationsmaterial:

PTFE

Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:

1-CCO

  • Verbindungsadapter für zwei Kabel mit Stecker 10-32UNF
  • Beidseitig Buchse
  • Zur Verlängerung von piezoelektrischen Kabeln

 

1-KAB143

  • Kabellänge 2, 3 oder 7 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB145

  • Kabellänge 0,2 oder 3 m
  • beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143 jedoch mit massivem Steckerschutz
  • O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
  • passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB176

  • Kabellänge 2 oder 3 m
  • eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
  • Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

PACEline CFT

Datenblätter

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Montageanleitungen

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Montageanleitung Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Zubehör

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Bedienungsanleitung CSB4/1 Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Broschüren

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Broschüre Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Zertifikate

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Konformitätserklärung - Typenauflistung Please Log InPlease Log In
CE-Konformitätserklärung Please Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Um vollständigen Zugriff auf die CAD-Daten dieses Produkts zu erhalten, loggen Sie Sich bitte im untenstehenden Formular mit Ihrer E-Mail-Adresse ein.

Jetzt Angebot anfordern!

Angebot anfordern für PACEline CFT

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.


Charakteristische Merkmale

Charakteristische Merkmale:

  • Kraftaufnehmer in sehr kompakter Bauweise für Druckkräfte
  • Nennkräfte: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Hohe Steifigkeit, robustes Design
  • Geeignet für Einpress- und Montageanwendungen mit schnellen Kraftänderungen
  • Gehäuse aus nicht-rostendem Stahl
  • Einfach integrierbar durch beidseitigen Flanschanschluss und Zentralbohrung
  • Ausgangssignal hängt nur von der eingeleiteten Kraft und nicht von der Nennkraft ab: Bei Wahl einer hohen Nennkraft ergibt sich eine hohe Überlastfähigkeit bei gleichem Ausgangssignal

Broschüre

PACEline Broschüre (pdf)