PACEline CFW - Piezoelektrische Kraftmessringe mit innovativem Design
Die piezoelektrischen Kraftmessringe (“Messunterlegscheiben”) CFW – jüngstes Mitglied der PACEline-Familie von HBM – sorgen in der Montage- und Prüftechnik für sichere Ergebnisse. Dank ihres kompakten Designs ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die CFW-Kraftmessringe.
Von nun an sind die piezoelektrischen Kraftmessringe CFW mit den Nennkräften 330 und 700 kN verfügbar. Durch die Baugröße der neuen Messringe sind auch Anwendungen in massiven Konstruktionen möglich. Darüber hinaus bietet HBM ab sofort auch Einbauhilfen für CFW an. Mit den Vorspannsätzen CPS wird die Montage der Messringe erleichtert.
Produktbeschreibung
PACEline CFW ist ein sehr zuverlässiger Sensor, der für sichere Messergebnisse auch unter rauen industriellen Bedingungen sorgt. CFW ist der erste piezoelektrische Kraftmessring, der trotz der winzigen Baugröße über einen funktionierenden Steckerschutz* verfügt – eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Langzeiteinsatz.
Nicht nur Sicherheit und Zuverlässigkeit sprechen für die piezoelektrischen Kraftmessringe PACEline CFW. Das innovative Design sorgt dafür, dass Sie Ihren Messdaten aus der Produktionsüberwachung gleich drei Mal mehr vertrauen können:
- Bessere Linearität gegenüber konventionellen Kraftmessringen – dank der Messkörperkonstruktion mit zweigeteilter Membran
- Einwandfreie Messergebnisse selbst bei nicht zentrischer Krafteinleitung
- Automatische Zentrierung des Sensors über den Außen- und Innendurchmesser, ohne die Gefahr von Hysteresefehlern.
PACEline CFW ist derzeit mit Nennkräften von 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN und 700 kN erhältlich. Da das Ausgangssignal nicht vom Messbereich, sondern von der anliegenden Kraft bestimmt wird, erreichen die CFW-Kraftsensoren eine sehr große Überlastfähigkeit. CFW verleiht also die Möglichkeit zur Überdimensionierung ohne Verlust an Genauigkeit und Auflösung.

Querschnitt durch einen Kraftmessring CFW. 1 = Krafteinleitung; 2 = Kristall.
HBM bietet neben den Sensoren die notwendigen Ladungsverstärker CMA und CMD:
Hier erfahren Sie mehr über den PACEline CMA-Analogverstärker
CMD600 - Robuster digitaler Ladungsverstärker für Piezo-Sensoren mit integrierter Ethernet-Schnittstelle
CFT – Kompakte piezoelektrische Kraftaufnehmer für hochdynamische Messungen
* Steckerschutz nicht verfügbar in der 20 kN Version
Vorspannsätze CPS
Neu im Programm sind die Vorspannsätze CPS, die für alle Messringe der Serie CFW angeboten werden.
Ein Vorspannsatz besteht aus einem Bolzen, einer Scheibe und einer Mutter. Im Bild unten ist der Einbau schematisch dargestellt.
Piezoelektrische Messringe benötigen eine Vorspannung. Die neuen Vorspannsätze CPS helfen dabei, diese Vorspannung einfach und dauerhaft aufzubringen. Sie sind aus rostfreien Materialien gefertigt, besitzen die notwendige Härte und die Gewindesteigungen sind der typischen Vorspannkraft entsprechend gewählt.
Zubehör

Summierbox CSB4/1
Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.
Kabel
Kabel für piezoelektrische Komponenten
Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.
Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:
Temperaturbereich: | -55 bis +200 Grad C |
Schirmung: | halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer |
Verkleidung: | FPM |
Bewegungsrauschen: | Maximal 1 pC |
Isolation bei 20°C: | 1014 Ohm |
Impedanz: | 50 ± 5 Ohm |
Außendurchmesser: | 1,9 mm |
Biegeradius: | 10 mm |
Isolationsmaterial: | PTFE |
Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:
1-KAB 143-3
- Kabellänge 3 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA
1-KAB 145-3
- Kabellänge 3 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143-3 jedoch mit massivem Steckerschutz
- O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA
1-KAB 176-2
- Kabellänge 2 m
- eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
- Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD600
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PACEline CFW | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Sie haben Fragen?
Ob Produkt- oder Service-Fragen - unsere Experten für piezoelektrische Produkte helfen Ihnen gerne weiter - direkt und unkompliziert:
Tel. 06151/803-6600
Sebastian Schimmack
Diplom-Ingenieur
Vertriebsinnendienst
E-Mail: sebastian.schimmack@hbm.com
Christoph Brand
Diplom-Ingenieur
Vertriebsinnendienst
E-Mail: christoph.brand@hbm.com
Key Features
Charakteristische Merkmale:
- Symmetrischer Aufbau für erhöhte Stabilität
- Nennkräfte: 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN und 700 kN
- Hohe Grenzfrequenz
- Robuster Ladungskabelanschluss*
Verwandte Produkte
Bestellnummern
1-CFW/20KN
1-CFW/50KN
1-CFW/100KN
1-CFW/140KN
1-CFW/190KN
1-CFW/330KN
1-CFW/700KN