PACEline CMC - Die Piezoelektrische Kraftmesskette
Piezoelektrische Kraftaufnehmer CFT und Analog-Messverstärker CMA bilden gemeinsam eine kalibrierte Einheit.
Selbst bei der herausfordernsten Aufgabe in Ihrer Prozessüberwachung: Die Messkette CMC hält jederzeit Schritt.
Produktbeschreibung
Denn die piezoelektrische Messkette CMC ist mehr als ein reiner Aufnehmer – es ist eine kalibrierte Messkette, einfach in Betrieb zunehmen über „Plug & Measure“.Sichere Messergebnisse dank des perfekten Zusammenspiels aller Komponenten.
So unterstützt die Messkette CMC TEDS, das elektronische Datenblatt im Aufnehmer. Das bedeutet: Plug & Measure ist nun auch in der Welt der Piezotechnologie angekommen. Anschließen – loslegen – garantiert sichere Messergebnisse erhalten. Konkret heißt das für Sie, dass die Einzelteile der Messkette nicht mehr aufwändig parametriert werden müssen.
Durch die Flanschmontage der Aufnehmer CFT entfällt das Aufbringen der Vorspannung und damit die zusätzliche Kalibrierung des Gesamtsystems. Verschiedenste Messaufgaben können mit einem einzigen Aufnehmertyp durchgeführt werden. Es stehen Nennkräfte von 5kN bis 120 kN zur Verfügung.
Ein Extra-Plus an Sicherheit verleiht Ihnen die Zoom-Funktion von CMC: Schauen Sie dank des zweiten kalibrierten Messbereichs – wie durch eine Lupe – mit hoher Auflösung auf überlastkritische Abschnitte. Ein Mehr an Komfort, wie Sie ihn sonst nur bei Aufnehmern in DMS-Technologie erhalten.
Zubehör
Summierbox CSB4/1
Summierbox CSB4/1
Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PACEline CMC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Kraftaufnehmer in sehr kompakter Bauweise in Kombination mit industriellem Ladungsverstärker
- 2 kalibrierte Messbereiche 100% und 20% Fnom
- TEDS für jeden Messbereich
- Nennkräfte: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- Hohe Steifigkeit
- Galvanische Trennung
- Verpolschutz