Kraftaufnehmer mit Dehnungsmessstreifen-Technologie
Die auf Dehnungsmessstreifen- und Piezo-Technologie basierenden Kraftaufnehmer von HBM messen statische und dynamische Zug- und Druckbelastungen - und das nahezu weglos.
Typische Anwendungsgebiete sind die Prüfstandstechnik, z. B. Kraftmessung zur Überprüfung der Materialqualität und die Automatisierungstechnik, z. B. zur Überwachung der Qualitätsmerkmale beim Umformen oder Verbinden.
Unser hauseigenes DKD-Kalibrierlabor ist ein Ausdruck der Kompetenz von HBM im Bereich Kraftmessung.
Wählen sie ihr Produkt
| Zug / Druck | Nennkraft [kN] | Bereits kalibriert | DMS / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1A | ![]() |
Kraftaufnehmer für kleine Kräfte mit hohem Ausgangssignal. Kompakte Abmessungen. Präzise.
[10N ... 50N]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN | Ja | DMS | |
| U2B | ![]() |
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| U3 | ![]() |
Robuster Kraftaufnehmer mit beidseitig integrierten Montageflanschen. Sehr hohe Querkraftstabilität sowie querkraftkompensiert. Einfache Montage.
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN | Ja | DMS | |
| U5 | ![]() |
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe zur einfachen Flanschmontage. Zahlreiche Optionen und variable Kabelauswahl.
[100kN ... 500KN]
|
⇕ Zug und Druck | 100-500 kN | Ja | DMS | |
| U9B | ![]() |
Zug-/Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[50N ... 50KN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN | Ja | DMS | |
| U93 | ![]() |
Miniaturkraftaufnehmer zur einfachen Flanschmontage. Hohe Querkraftstabilität. Integrierte TEDS-Funktionalität.
[1KN ... 50KN]
|
⇕ Zug und Druck | 1-100 kN | Ja | DMS | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
Kraftaufnehmer für dynamische und statische Messaufgaben. Mechanisch sehr robust und präzise. Unempfindlich gegen Biegemomente und Querkräfte. Zahlreiche Optionen.
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ Zug und Druck | 1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| U15 | ![]() |
Referenzkraftaufnehmer zum Einsatz als Transfernormal. Elektrischer Biegemomentabgleich, hohes Ausgangssignal (bis zu 4mV/V)Zahlreiche Optionen, Zubehör gemäß ISO376.
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ Zug und Druck | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Ja | DMS | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
Kraftaufnehmer mit niedriger Bauhöhe und integriertem Querkraftabgleich. Bewährt in Tausenden Anwendungen.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| C4 | ![]() |
Referenzkraftaufnehmer mit Biegemomentabgleich, Zubehör gemäß ISO376.
[20KN ... 500KN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| C6A | ![]() |
Robuster und wirtschaftlicher Kraftaufnehmer für hohe Druckkräfte. Umfangreiches Zubehör. Innenbohrung bei Typen bis 2MN.
[200KN ... 5MN]
|
⇓ Druck | 100-500 kN,> 500 kN | Ja | DMS | |
| C9B | ![]() |
Druck-Miniaturkraftaufnehmer mit höchster Zuverlässigkeit, selbst unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[50N ... 50KN]
|
⇓ Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN | Ja | DMS | |
| C18 | ![]() |
Kompakter Referenzkraftaufnehmer für den stationären und mobilen Einsatz. Unempfindlich gegen Feuchte. Robuste Kabelführung.
[10KN ... 5MN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Ja | DMS | |
| BU18 | ![]() |
Referenzkraftaufnehmer, Klasse nach ISO376:00, bestehend aus drei C18/1MN, die auch einzeln verwendet werden können.
[3MN]
|
⇓ Druck | > 500 kN | Ja | DMS | |
| KMR | ![]() |
Kraftaufnehmer zur Montage als messende Unterlegscheibe. Robuster Aufnehmer mit hoher Schutzklasse für den Einsatz unter rauhen Umgebungsbedingungen.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN,100-500 kN | Nein | DMS | |
| S2 | ![]() |
Präziser S-Type Kraftaufnehmer mit integriertem Überlastschutz.
[20N ... 1000N]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN | Ja | DMS | |
| S9M | ![]() |
Hochpräziser S-Type Kraftaufnehmer mit hoher Schutzklasse (IP68). Auch für rauhe Einsatzumgebungen geeignet.
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN | Ja | DMS | |
| TOP-Transfer | ![]() |
Referenzkraftaufnehmer allerhöchster Präzision. Überbietet die Forderungen der ISO376 teilweise um den Faktor 10. Standaard für internationale Vergleichsmessungen.
[100N ... 500KN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| Z30A | ![]() |
Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für kleinere Kräfte. Hohe Langzeitstabilität, integrierter Überlastschutz, TEDS. Klasse 00 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
[50N ... 10KN]
|
⇕ Zug und Druck | 0.01-1 kN,1-100 kN | Ja | DMS | |
| Z4A | ![]() |
Hochpräziser Referenzkraftaufnehmer für große Kräfte. Hohe Langzeitstabilität. Klasse 0 nach ISO376, Zubehör nach ISO376 verfügbar.
[20KN ... 100KN]
|
⇕ Zug und Druck | 1-100 kN,100-500 kN | Ja | DMS | |
| PACEline CFT | ![]() |
Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN | Ja | Piezo | |
| PACEline CFW | ![]() |
Messende Piezo-Unterlegscheibe mit sehr hoher Steifigkeit und sehr kompakten Abmessungen. Vorspannsätze als Montagehilfe verfügbar.
[20KN ... 700KN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Nein | Piezo | |
| PACEline CMC | ![]() |
Kalibrierter Piezo-Kraftaufnehmer zur Flanschmontage. Hohe Steifigkeit und hohe Resonanzfrequenz. Lieferung mit Ladungsverstärker, als Gesamtsystem kalibriert.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Druck | 1-100 kN | Ja | Piezo | |
| KD / STZ / KDB | ![]() |
Kraftaufnehmer zur Überprüfung von Werkstoffprüfmaschinen und Druckprüfmaschinen für Baustoffe
|
⇓ Druck | > 500 kN | DMS |