S2 - S-förmiger Kraftaufnehmer. Erlaubt Bruchlasten von bis zu 1000% der Nennkraft
Der Kraftaufnehmer S2 eignet sich für den Einsatz in statischen und dynamischen Prüfmaschinen, Prüfständen und Produktionslinien eingesetzt. Ob bei der Prüfung von Werkstoffeigenschaften, der Funktionsprüfung von Bauteilen oder in der Fertigungsüberwachung - vielfältige Verwendungsmöglichkeiten zeichnen diesen S-förmigen Kraftaufnehmer aus.
Produktbeschreibung
Sechs Kraftmessbereiche von 0…20N bis 0…1000N stehen zur Verfügung - bei gleichbleibenden geometrischen Abmessungen. Das reduziert den Konstruktionsaufwand sowie die Teilevielfalt bei der Integration in die jeweilige Anlage. Die Einbindung erfolgt entweder direkt über die beiden zentralen Innengewinde in den Kraftrückführungsarmen oder über Gelenkösen, die optional bezogen werden können.
Mittels integrierter mechanischer Überlastanschläge kann eine Bruchlast von bis zu 1000% seiner Nennkraft sowohl in Zug- als auch in Druckrichtung spezifiziert werden. Hinsichtlich Linearität, Umkehrspanne oder Temperaturverhalten zeigt der Kraftaufnehmer S2 hervorragende technische Daten. Optional kann der Kraftaufnehmer mit TEDS - das elektronische Datenblatt des Kraftaufnehmers – ausgestattet werden.
- Tensile force / compressive force transducers
- Accuracy class 0.05
- High transverse force stability
- Overload protection
- Robust
- Low overall height
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| S2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 103 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Max. Gebrauchskraft: 150% / 120%
- Nenntemperaturbereich: +10°C ... +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: Stahl
- Krafteinwirkung: Zug/Druck
- Nennkraft: 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN
- Nennkennwert: 2mV/V