S9M Force Transducer Load Cell

S9M - S-förmiger Kraftaufnehmer. Hohe Genauigkeit, günstiger Preis

Der Kraftaufnehmer S9M eignet sich neben OEM-Anwendungen auch für den Einsatz im experimentellen Bereich sowie zur Verwendung in Prüfmaschinen, Prüfständen, Härtetestern und Produktionslinien. Ob bei der Prüfung von Werkstoffeigenschaften, der Funktionsprüfung von Bauteilen oder in der Fertigungsüberwachung - vielfältige Verwendungsmöglichkeiten mit höchsten Genauigkeitsansprüchen zeichnen diesen S-förmigen Kraftaufnehmer aus.

Produktbeschreibung

Vorteile S-förmiger Kraftaufnehmer

S9M verfügt über die typischen Eigenschaften S-förmiger Kraftaufnehmer wie hohe Messgenauigkeit und ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis. Besonders hervorzuheben ist jedoch die hohe Präzision und die entsprechende Kategorisierung des robusten Kraftaufnehmers S9M in die Genauigkeitsklasse 0,02.

Kraftaufnahme auf höchstem technischem Niveau

Verschiedene Nennkräfte im Bereich von 500 N bis 50 kN stehen zur Verfügung. Dabei sind alle Messkörper, sogar jener für eine Nennkraft von 500 N, aus rostfreiem Stahl gefertigt. Die Krafteinleitung erfolgt entweder direkt über die beiden zentralen Innengewinde oder über Gelenkösen, die optional bezogen werden können. Zudem verfügt S9M über eine verschweißte und damit hermetisch dicht abgeschlossene DMS-Installation, wodurch der Kraftaufnehmer die Einordnung in die Schutzart IP68 erreicht.
Durch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten im experimentellen Bereich, bei OEM-Anwendungen oder auch in Prüfmaschinen, ergänzt der Kraftaufnehmer S9M das breite HBM-Angebot an Kraftaufnehmern optimal. Zusammen mit den Kraftaufnehmern für dynamische Anwendungen (U10M) und Aufnehmern mit kleinen Nennkräften (S2m), bedient HBM den gesamten Bereich der Kraftsensorik für Prüfmaschinen.

Jetzt noch leistungsfähiger

Nachdem wichtige Elemente optimiert wurden, ersetzt der neue Kraftaufnehmer S9M nun das Vorgängermodell S9. Der S9M ist so konzipiert, dass alle bisherigen Krafteinleitungsbauteile weiter verwendet werden können. Da auch Höhe und Breite vom Vorgängermodell übernommen wurden, ist ein problemloser Übergang vom Kraftaufnehmer S9 zum Nachfolgemodell S9M möglich.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
S9MENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 101Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Charakteristische Merkmale

  • Genauigkeitsklasse: 0.02
  • Material: Rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP68 (100 h bei 1 m Wassertiefe)
  • Max. Gebrauchskraft: 150%
  • Nenntemperaturbereich: -10°C ... +70°
  • Krafteinwirkung: Zug/Druck
  • Nennkraft: 0.5 k, 1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k
  • Nennkennwert: 2mV/V

Bestellnummern

1-S9M/500N-1
1-S9M/1KN-1
1-S9M/2KN-1
1-S9M/5KN-1
1-S9M/10KN-1
1-S9M/20KN-1
1-S9M/50KN-1