U2B - Kraftaufnehmer
Die Kraftaufnehmer der Typenreihe U2B sind für Messungen von Zug- und Druckkräften geeignet. Sie messen statische und dynamische Kräfte mit hoher Genauigkeit.
Die Kraftaufnehmer sind aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Sie sind wartungsfrei und können selbst an schwer zugänglichen Stellen eingebaut werden. Ihre Messsignale lassen sich zu entfernten Messständen übertragen.
- Force transducers made from stainless materials
- Tensile / compressive force transducers
- High accuracy even with sideloads thanks to integrated lateral force compensation
- Robust thanks to ability to accept high levels of sustained dynamic loading
- Low overall height
- Axial displacement < 0,1mm
- Very safe to operate, even in adverse conditions
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Max. Gebrauchskraft: 150%
- Nenntemperaturbereich: -10 ... +70°C
- Schutzart: IP67 (IP68)
- Material:nichtrostender Stahl
- Krafteinwirkung: Zug/Druck
- Nennkraft: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- Nennkennwert: 2 mV/V