U3 - Kraftaufnehmer für den rauen industriellen Einsatz, selbst bei hohen Querkräften

Der Kraftaufnehmer für die industrielle Anwendung: Die rotationssymmetrischen Zug-/Druck-Kraftaufnehmer der U3-Serie von HBM bieten eine hohe Querkraftstabilität und das bei geringsten messtechnischen Querkrafteinfluss. U3-Aufnehmer können bis zu 100 % der Nennkraft als Querkraft aufnehmen, ohne dabei die Messfähigkeit zu verlieren oder mechanischen Schaden zu nehmen.

Der integrierte Flansch bürgt für eine extrem einfache Montage.

Produktbeschreibung

Querkräfte sind Kräfte, die in einem anderen Winkel als die zu messenden Kräfte auftreten. Sie sind meist durch den mechanischen Aufbau bedingt oder werden durch dessen Eigengewicht verursacht. Bei entsprechender Größe der Querkräfte ist eine Beschädigung oder sogar Zerstörung des Kraftaufnehmers oft Ursache für Produktionsausfälle. Mit seiner Unempfindlichkeit gegenüber Querkräften ist U3 deshalb eine ideale Wahl, insbesondere im rauen industriellen Einsatz, z.B. im Bereich des Einpressens.

  • Kraftaufnehmer mit breitem Einsatzberreich von Forschungen und Entwicklung bis zur Produktion
  • Für Zug- und Druckkräfte
  • Rostfrei
  • Arbeitet auch bei hohen Quekräften einwandfrei

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
U3ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 097Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+

Key Features

Bestellnummern

1-U3/0.5KN
1-U3/1KN
1-U3/2KN
1-U3/5KN
1-U3/10KN
1-U3/20KN
1-U3/50KN
1-U3/100KN