U5 - Kraftaufnehmer mit zahlreichen Montagevorteilen für den praktischen Einsatz in der Industrie
Der Platz sparende Kraftaufnehmer U5 bietet Ihnen außergewöhnliche messtechnische Qualitäten und gleichzeitig sehr viele Erleichterungen im praktischen Einsatz: Zum Beispiel eine zulässige Grenzquerkraft von über 50 % und die schnelle und einfache Montage an Ihre Konstruktion.
Produktbeschreibung
Einfache Montage: Der Kraftaufnehmer U5 überzeugt durch praxisgerechte Montagevorteile in Prüfständen, Einpressvorrichtungen, Pressen und Prüfvorrichtungen ebenso wie bei anderen industriellen Anwendungen. Denn der U5 ist denkbar einfach einzubauen:
- Für Druck- und Zugmessungen ohne Adapter direkt am Konstruktionselement.
- Für Druckkraftmessungen mit Druckadapter.
- Für Zugkraftmessungen mit Zugadapter und mit einer oder zwei Gelenkösen.
Dank seines Flanschanschlusses mit Zentrierung bietet U5 auch Vorteile gegenüber Aufnehmern mit zentralem Innengewinde. Dieser Konstruktionsvorteil erleichtert die Direktmontage, erlaubt montagefreundliche Anschlussteile, eine eindeutige Ausrichtung und eine problemlose Schraubenvorspannung. Außerdem überträgt der U5 größere Biegemomente und Querkräfte als eine Konstruktion mit Zapfen oder Innengewinde. Die U5-Durchgangsbohrungen passen zu metrischen und UNF-Gewinden.
U5 accessories include all the mounting parts for tensile and compressive force measurements.
- Flexible Montage möglichkeiten
- geringe Bauhlöhe
- kann als Flansch eingesetzt werden
- für Zug- und Druckkräfte
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| U5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 147 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Max. Gebrauchskraft: 150%
- Nenntemperaturbereich: -10°C ... + 70°C
- Schutzart: IP 65
- Material: nichtrostender Stahl
- Krafteinwirkung: Zug/Druck
- Nennkraft: 100kN, 200kN, 500kN
- Nennkennwert: 2mV/V