U93 - Der Kraftaufnehmer für die Echtzeit-Qualitätskontrolle in der Produktion
Setzen Sie bei der Überwachung von Kraftverläufen in Ihrer Produktion auf den Kraftaufnehmer U93 von HBM. Denn der U93-Aufnehmer wurde speziell für den Einsatz in Produktionslinien entwickelt – und ist deshalb erste Wahl, wenn es um Kraftmessungen beim Einpressen, Clinchen, Nieten oder Crimpen geht. Ideal für die Echtzeit-Qualitätskontrolle Ihrer Füge-Verbindungen.
Produktbeschreibung
Dank seiner kompakten Ausmaße und der einfachen Montage über die beidseitigen Flansche lässt sich der Kraftaufnehmer U93 selbst in räumlich eng begrenzte Produktionslinien leicht integrieren. U93 verfügt zudem über ein schleppkettentaugliches Kabel. Die robuste Ausführung aus nichtrostendem Stahl, geringe Messwege und die Unempfindlichkeit gegenüber Querkräften sind weitere Pluspunkte für den Einsatz in der Prozessüberwachung.
Im Aufnehmer U93 ist bereits das elektronische Datenblatt TEDS integriert. Das heißt: Die Messwerte aus Ihrer Produktionsüberwachung werden vom Verstärker ohne aufwändige manuelle Anpassungen einheitenrichtig und in korrekter Skalierung erfasst. Zeit und Kosten für die Einrichtung der Produktionsüberwachung reduzieren sich auf ein Minimum.
Im Zusammenspiel mit den industriellen Messverstärkern MP85A FASTpress oder digiCLIP sowie der Software „FASTpress Suite“ ist der Kraftaufnehmer U93 ein idealer Team-Player in der Messkette für die Produktionsüberwachung. Die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von HBM sorgen so für mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und dokumentierter Qualität in Ihrer Produktion.
- Kraftaufnehmer mit breitem Einsatzberreich von Forschungen und Entwicklung bis zur Produktion
- Für Zug- und Druckkräfte
- Rostfrei
- Arbeitet auch bei hohen Quekräften einwandfrei
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) integriert
- Anschlusskabel geeignet für Schlepplketten
Kundenreferenzen zu U93
Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM
Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| U93 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 250 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Krafteinwirkung: Zug/Druck
- Nennkraft: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
Bestellnummern
1-U93/1KN
1-U93/2KN
1-U93/5KN
1-U93/10KN
1-U93/20KN
1-U93/50KN