Z30A - Kraftaufnehmer mit TEDS
Kraftaufnehmer Z30A für höchste Präzision in den unteren Messbereichen
Noch genauer, noch einfallsreicher, noch flexibler: der Präzisions-Kraftaufnehmer Z30A für die Messbereiche von 0 ... 50 N bis 0 ... 10 kN.
Produktbeschreibung
Ein HBM-typisches Highend-Gerät. Dank integriertem TEDS (elektronisches Datenblatt im Aufnehmer) lassen sich Messverstärker schnell und sicher einstellen. Klasse 00 nach ISO 376 mit DKD-Kalibrierschein ist garantiert.
Die Serie Z30A ergänzt unsere Präzisionskraftaufnehmer Z4A in den unteren Messbereichen. Somit steht Ihnen eine komplette Reihe hochgenauer Aufnehmer von 0 ... 50 N bis 0 ... 500 kN zur Verfügung.
Höchste Qualität
Z30A bietet Top-Lösungen für Präzisionsmessungen in Qualitätslabors, staatlichen und industriellen Kalibrierlabors (z.B. PTB) und Forschungsinstituten oder Hochschulen.
Variable Steckerlösung
Einzigartig ist die variable Steckermontage zur Reduzierung des Einflusses von Kraftnebenschlüssen. Für den optimalen Kabelabgang verwenden Sie wahlweise einen Stecker an der Seite oder Unterseite des Aufnehmers. Bei Zugmessungen minimieren Sie so den aus der Kabelgewichtskraft resultierenden Biegemomenteneinfluss.
Die DKD-Kalibrierung nach ISO 376 im Hause HBM garantiert für den Aufnehmer technische Daten, die über den Spezifikationen liegen, die für die Klasse 00 erforderlich sind. Alle nötigen Einbauhilfen für Zug- und Druckmessungen, wie zum Beispiel Gelenkösen, Lastknöpfe und Druckstücke, erhalten Sie von HBM.
Präzises Gedächnis
TEDS, das elektronische Datenblatt im Kraftaufnehmer Z30A erleichtert die Konfiguration der Gesamtmesskette bei minimalem Zeitaufwand und schafft erhöhte Sicherheit: Keine manuellen Eingabefehler sind mehr möglich, da die Aufnehmer-Informationen (z.B. Seriennummer, Nennkraft, individueller Kennwert und Vieles mehr) auf Knopfdruck direkt in den Messverstärker eingelesen werden.
Ideal für die Kalibrierung eignet sich die Kombination Z30A mit TEDS und dem Messverstärker ML38B des MGCplus-Messverstärkersystems. Dieser verwendet die im TEDS abgespeicherten Koeffizienten des kubischen Polynoms zur Anpassung der Anzeige. Der angezeigte Messwert hat so nur eine sehr geringe Abweichung von dem wahren Verhalten des Aufnehmers.
Bei Durchführung der Kalibrierung der Messkette im nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten DKD-Labor von HBM, werden die Koeffizienten dort direkt in TEDS eingegeben, die Messungen können sofort mit der Interpolationskorrektur gestartet werden. So liefert HBM den neuesten Stand der Messtechnik bestehend aus dem Messverstärker ML38B und einem Aufnehmer mit TEDS als komplette Lösung für Präzisionsmessungen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| Z30A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 159 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
Max. Gebrauchskraft [%] | 120-150 |
Nenntemperatur- | +10 ... +40 |
Schutzart | IP50 |
Material | Aluminium und rostfreier Stahl |
Krafteinwirkung | Zug / Druck |
Nennkraft [N] | 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN |
Nennkennwert [mV/V] | 2 |