Z4A - Kraftmessung mit höchster Präzision
Kraftaufnehmer Z4A erfüllen selbst höchste Genauigkeitsanforderungen. Auf Anfrage kann eine DKD-Kalibrierung durchgeführt werden, zur optimalen Klassifizierung des Aufnehmers nach EN 10002-3 / ISO376 (Version Z4A-G) (Klasse 00, Klasse 05 für 500kN).
Produktbeschreibung
Die Aufnehmer sind für den Einsatz bei hochgenauen Messungen von Zug- und Druckkräften und für Kraft-Vergleichsmessungen bestimmt (Kraftnormal). Eine weitere Besonderheit ist die innovative Kompensationsmethode, die es ermöglicht Biegemomente und Querkrafteinflüsse zu minimieren.
Z4A eignet sich auch für industrielle Anwendungen und kann z.B. eingesetzt werden, wenn mit einem Aufnehmer mehrere Kraftmessbereiche abgedeckt werden können; dadurch lassen sich Zeit und Kosten für das Austauschen von Kraftaufnehmern einsparen. Die Aufnehmer sind für verschiedene Nennmessbereiche erhältlich, in Stufen von 0...20kN bis 0...500kN.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| Z4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 007 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
Max. Gebrauchskraft [%] | 150 |
Nenntemperatur- | +10 ... +40 |
Schutzart | IP 67 |
Material | Vergütungsstahl |
Krafteinwirkung | Zug/Druck |
Nennkraft [N] | 20 k, 50 k, 100 k, 200 k, 500 k |
Nennkennwert [mV/V] | 2 |