Anwendungsberichte zu kundenspezifischen Aufnehmern

Load Pins Help Crane Operators Reduce Maintenance Costs

Crane monitoring systems are continuously analyzing stresses experienced by key crane components. The use of these systems can reduce maintenance costs by up to 75%. HBM load pins make crane monitoring systems even safer.

Effiziente Fahrzeugantriebe durch Messtechnik im Originalteil

Fahrzeugantriebe leisten ihr Optimum, wenn Antriebsstrang und Motorsteuerung perfekt zusammenpassen. Das Drehmoment am Übergang von Motor zu Getriebe bestimmt die Auslegung der Komponenten. Um es dort mit zusätzlich eingebauten...

Lastmessbolzen für Eisenbahn-Bremssysteme sorgen für erhöhte Sicherheit im Bahnverkehr

Ein führender Hersteller von Schienenfahrzeugen benötigte für eine integrierte Bremskraft-Überwachung einen Lastmessbolzen.

HOERBIGER: Mehrkomponenten-Aufnehmer für Getriebeprüfstand

In industriellen Anlagen helfen Mehrkomponenten-Aufnehmer, um die reellen Einsatzbedingungen für die zu prüfenden Teile nachzubilden oder Fehlbelastungen zu vermeiden. HBM bietet kundenspezifische Mehrkomponenten-Aufnehmer, die...

Wirkungsgrad an Vibrationsrammen untersuchen

HBM-Messtechnik sorgt für zuverlässige Ergebnisse bei der Untersuchung des Wirkungsgrads von Vibrationsrammen – mit einem speziell dafür angepassten Kraftaufnehmer.