Plug and Measure mit dem elektronischen Datenblatt im Aufnehmer
Das TEDS-Modul ist Herzstück der Aufnehmeridentifikation und ein zentrales Element von IEEE-1451-Schnittstellen. Es kann im Aufnehmergehäuse, im Kabel oder im Stecker verschiedener Aufnehmertypen installiert sein. Das TEDS-Modul beinhaltet ein elektronisches Datenblatt, welches das automatische Einstellen des Messverstärkers ermöglicht.
Folgende Infomationen werden auf dem TEDS-Modul als elektronisches Datenblatt gespeichert:
- Identifikationsnummern des Sensors
- Informationen über Kalibrierung
- Herstellerinformationen
Plug and Measure ist für die Messtechnik das, was Plug and Play in der PC-Technik ist: Die Technologie, die es ermöglicht, einfach 'einstecken und loslegen' zu können. Im Aufnehmer sind dessen wichtige Kenndaten in Form eines elektronischen Datenblatts gespeichert. Der Messverstärker kann diese Daten einlesen und automatisch in die richtigen Einstellungen umsetzen, so dass ohne weiteren Eingriff des Benutzers gleich einheitenrichtig gemessen wird.
In 18 Sekunden zum Messwert*
(*typische Einrichtzeit)
- Kabel einstecken
- TEDS-Daten einlesen... per Knopfdruck
- Optional: Null-Abgleich, Filter einstellen
- Messergebnis
IEEE 1451.4 - der TEDS-Standard
- Inhalt und Datenformat des TEDS-Speichers sind weltweit und herstellerunabhängig genormt
- Auf verschiedene Aufnehmer-Prinzipien anwendbar
- HBM war gemeinsam mit anderen führenden Herstellern von Aufnehmern und Messverstärkern an der Norm beteiligt
TEDSdongle
Zum Lesen und Beschreiben der TEDS-Module von und mit eigenen Daten steht nun der TEDSdongle zur Verfügung. Der TEDSdongle wird einfach über den USB-Anschluss an einen Standard- Windows-PC angeschlossen.
TEDS Technische Dokumentation
Datenblatt
Information zu TEDS
Bedienungsanleitung (Selbstmontage)
Bedienungsanleitung (Datenverarbeitung)
HBM-Aufnehmer für TEDS
*(TEDS bereits im Aufnehmergehäuse integriert)
HBM-Messelektroniken (Messdatenerfassungssysteme) für TEDS
QuantumX Messverstärker
MX840, MX410, MX460, MX1609
MGCplus Verstärkermodule
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B
MGCplus Anschlussplatten
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i
CANHEAD® Basismodul
CB1010
PME Messelektroniken
MP85A, MP85ADP
digiCLIP industrielle Messverstärker
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP