TEDSdongle - Für Ihre individuelle Applikation: Dongle für das Beschreiben von TEDS mit eigenen Daten

Mit den elektronischen Datenblättern TEDS hielt erstmals das aus der PC-Technik bekannte Plug & Play Prinzip Einzug in die Labor- und Fertigungsmesstechnik. Die wichtigsten Kenndaten sind bei TEDS im Aufnehmer gespeichert und können vom angeschlossenen Messverstärker gelesen werden, der somit seine Einstellungen automatisch dem angeschlossenen Aufnehmer anpassen kann.

Produktbeschreibung

Beschreiben der TEDS-Module mit eigenen Daten

Zum Lesen und Beschreiben der TEDS-Module von und mit eigenen Daten steht nun der TEDSdongle zur Verfügung. Der TEDSdongle wird einfach über den USB-Anschluss an einen Standard- Windows-PC angeschlossen. Über fünf standardisierte Anschlussbuchsen und -klemmen lassen sich TEDS-Module und -Sensoren direkt an den Dongle anschließen, ohne dass weitere Adapter notwendig wären. Dabei unterstützt der TEDSdongle nicht nur One-Wire-Sensoren, sondern automatisch auch Aufnehmer, die mit Zero-Wire-Technologie betrieben werden. Über die im Lieferumfang enthaltene, kostenlose Software „TEDS-Editor“ erfolgt die komfortable Bedienung und Parametrierung.

Ideal für Service und Wartung

Auch vorhandene TEDS-Templates lassen sich mit dem Dongle bearbeiten und leicht auf neue Sensoren kopieren oder auf einem Computer – zur Sicherheit und Dokumentation – archivieren. Ideal auch für Service und Wartung: Durch diese Archiviermöglichkeit lassen sich vorhandene Aufnehmer rasch austauschen und die neuen Aufnehmer mit nur wenigen Mausklicks mit den gespeicherten Daten wieder beschreiben. Maschinen-Ausfallzeiten zum Beispiel in der Produktion werden so minimiert. Auch bestehende Messaufbauten oder Produktionsanlagen lassen sich problemlos nachträglich ausrüsten.

Volle Unterstützung der IEEE 1451.4 Norm

Der TEDSdongle und der TEDS-Editor unterstützen die IEEE 1451.4 Norm, die sicherstellt, dass Inhalt und Datenformat des TEDS-Speichers weltweit und herstellerunabhängig genormt sind. Auch TEDS-Module fremder Hersteller können somit gelesen und beschrieben werden.

Kostengünstige Lösung

Der TEDSdongle ist eine äußerst kostengünstige Lösung, die Ihnen einen flexiblen Umgang mit TEDS in Ihrer Applikation ermöglicht. Kosten- und Zeitersparnis sowie sichere Messwerte sind damit garantiert.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
TEDSdongleENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.