Wegaufnehmer

Das Messen von Wegen mit induktiven Aufnehmern hat sich in vielen Bereichen der Industrie und Forschung aufgrund der Robustheit und Wartungsfreiheit durchgesetzt.

Die Anwendungsgebiete reichen von präzisen Messungen im µm-Bereich hin bis zu einfachen Wegüberwachungen bei Fertigungs- und Montageaufgaben oder zur Überwachung von Bauprojekten.

HBM bietet Wegsensoren für kurze und größere Messlängen:

  • Serie WI für kurze Messlängen
  • Serie WA für größere Messlängen mit einem optimalen Verhältnis von Bau- und Messlänge
NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
W1ELA/0 Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)
Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)
± 1 mm
WA L Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)
Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)
0 ... 500 mm
WA T Induktiver Wegaufnehmer mit Tastspitze
Induktiver Wegaufnehmer mit Tastspitze
0 ... 500 mm
WI Induktiver Wegaufnehmer (Miniatur-Taster)
Induktiver Wegaufnehmer (Miniatur-Taster)
0 ... 10 mm