W1ELA/0 - Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)
Die induktiven Wegsensoren der Typenreihe W1ELA/0-2 werden als Einbautypen z.B. in Maschinen, Versuchseinrichtungen und Messgeräten eingesetzt. Die Aufnehmer sind in der Genauigkeitsklasse 0,2 für 4,8kHz Trägerfrequenz lieferbar.
Produktbeschreibung
Die Aufnehmer bestehen aus Tauchanker und Spulenkörper. Das Messprinzip der W1ELA/0-2 Aufnehmer basiert auf dem Differential − Drossel− Prinzip. Das
Aufnehmergehäuse umschließt zwei axial hintereinander angeordnete Messspulen, die zusammen eine induktive Halbbrücke bilden. Diese wird in einem nachgeschalteten Trägerfrequenzverstärker zu einer Vollbrücke ergänzt. Der Wegmessbereich umfasst, ausgehend von der Nulllage, beide Richtungen bis zum Nennweg.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| W1ELA/0 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Ausführung: Tauchanker
- Anschlussart: Halbbrücke
- Kennwert: ±80 mV/V
- Linearitätsabweichung: ±0,2 %
- Schutzart: IP 20
- Nennmessweg: 0 mm ... ±1 mm
- Nenntemperaturbereich: -55 °C ... +130 °C
- Trägerfrequenz: 4,8 kHz
Bestellnummer
1-W1ELA/0-2