WA-L Induktive Standard-Wegaufnehmer

WA L - Induktiver Wegaufnehmer (Tauchanker)

Induktiv und innovativ Wege messen: Induktive Wegaufnehmer finden immer mehr Anwendungen im industriellen Bereich. Sie zeichnen sich durch ihre mechanische Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz aus. Weitere Pluspunkte sind ihre hohe Temperaturbeständigkeit sowie deren niedriger Preis.

Produktbeschreibung

Induktive Wegaufnehmer unterliegen fast keiner mechanischen Abnutzung. Die Kraftrückwirkung auf das Messobjekt ist vernachlässigbar gering.

Die WA-Wegaufnehmerserie zeichnet sich zudem durch das gute Verhältnis von Messlänge und Baulänge (auf Basis einer induktiven Viertelbrücke nach dem Differential-Drossel-Prinzip) aus. HBM stellt somit mit der WA-Serie eine robuste induktive Wegaufnehmerfamilie vor, die bei kürzester Bauform sehr gute Linearität mit gutem Temperaturverhalten verbindet.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
WA LENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 098Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Key Features

  • Ausführung: Tauchanker
  • Anschlussart: Halb- und Vollbrücke
  • Kennwert [mV/V]: +80
  • Linearitätsabweichung in %: ±0,2 bzw. ±0,1
  • Schutzart: IP67 (IP54)
  • Nennmessweg [mm], 0 ... 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500
  • Nenntemperaturbereich [°C]: -20 ... +80 (+150)
  • Trägerfrequenz [kHz]: 4,8 ±1%

Bestellnummern

1-WA/2MM-L
1-WA/10MM-L
1-WA/20MM-L
1-WA/50MM-L
1-WA/100MM-L
1-WA/200MM-L
1-WA/300MM-L
1-WA/500MM-L