WI Miniatur-Taster

WI - Induktiver Wegaufnehmer (Miniatur-Taster)

Kleine Wegaufnehmer ganz groß...: Wo aus Platzgründen der Einsatz von induktiven Wegaufnehmern bisher nicht möglich war, ist kommt jetzt der neue Miniatur-Taster der Serie WI für Sie in Frage. Es gibt sie in den Nennmesslängen 2 mm, 5 mm und 10 mm mit einem Spannschaft von 8 mm. WI-Wegaufnehmer erfüllen die Schutzklasse IP67.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
WIENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 218Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Charakteristische Merkmale

  • Ausführung: Tastspitze
  • Anschlussart: Halbbrücke
  • Kennwert [mV/V]: ±40
  • Linearitätsabweichung in %: ±0,2
  • Schutzart: IP67
  • Nennmessweg [mm], 0 ... 2 - 0 ... 10
  • Nenntemperaturbereich [°C]: 10 ... 60

Bestellnummern

1-WI/2MM-T
1-WI/5MM-T
1-WI/10MM-T