WI - Induktiver Wegaufnehmer (Miniatur-Taster)
Kleine Wegaufnehmer ganz groß...: Wo aus Platzgründen der Einsatz von induktiven Wegaufnehmern bisher nicht möglich war, ist kommt jetzt der neue Miniatur-Taster der Serie WI für Sie in Frage. Es gibt sie in den Nennmesslängen 2 mm, 5 mm und 10 mm mit einem Spannschaft von 8 mm. WI-Wegaufnehmer erfüllen die Schutzklasse IP67.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| WI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 218 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Ausführung: Tastspitze
- Anschlussart: Halbbrücke
- Kennwert [mV/V]: ±40
- Linearitätsabweichung in %: ±0,2
- Schutzart: IP67
- Nennmessweg [mm], 0 ... 2 - 0 ... 10
- Nenntemperaturbereich [°C]: 10 ... 60
Bestellnummern
1-WI/2MM-T
1-WI/5MM-T
1-WI/10MM-T