Dehnungsmessstreifen (DMS) und Zubehör

HBM – Seit 60 Jahren führender Entwickler und Hersteller von Dehnungsmessstreifen

Unser Sortiment an DMS (auch: Dehnmessstreifen) umfasst eine breite Typenpalette für die unterschiedlichsten Anwendungen – von der experimentellen Spannungsanalyse bis hin zum Bau von Aufnehmern.

Bei HBM erhalten Sie außerdem das für die DMS-Installation notwendige Zubehör wie z.B. Klebstoffe oder Abdeckmittel.

Immer eine passende Alternative...

Nutzen Sie zur Zeit Dehnungsmessstreifen eines anderen Herstellers?

Mit dieser Auswahlhilfe finden Sie problemlos den entsprechenden DMS von HBM!

  Produkt   Beschreibung
Dehnungsmessstreifen für die Spannungsanalyse Universal-DMS für die Spannungsanalyse sowie für Struktur-, Material- und Lebensdaueruntersuchungen
Universal-DMS für die Spannungsanalyse sowie für Struktur-, Material- und Lebensdaueruntersuchungen
Dehnungsmessstreifen für Messgrößen-Aufnehmer DMS abgestimmt auf den Bau von Messgrößen-Aufnehmern
DMS abgestimmt auf den Bau von Messgrößen-Aufnehmern
Zubehör Zubehör für die professionelle und sichere Installation von DMS (Reinigungs- und Abdeckmittel, Kabel, Litzen, Lötzinn und komplette Starter-Kits)
Zubehör für die professionelle und sichere Installation von DMS (Reinigungs- und Abdeckmittel, Kabel, Litzen, Lötzinn und komplette Starter-Kits)