ABM75

ABM75 - Aluminiumfolie mit Knetmasse

ABM75 ist eine Aluminiumfolie (Dicke 0,05 mm), beschichtet mit 3 mm starker Knetmasse mit extrem geringer Wasserdurchlässigkeit. ABM75 härtet nicht aus sodass keine Hinderung in der Messbewegung am DMS stattfindet.
Ein optimaler Schutz wird erreicht, wenn unter dem ABM75 eine Schicht AK22 aufgetragen wird.

Für dieses Produkt gibt es kein Sicherheitsdatenblatt, da keine gefährlichen Bestandteile enthalten sind.

Charakteristische Merkmale

Aushärte-
bedingungen

-

Temperaturbereich

-196 ... +75°C

Anwendungsmethode

Aufdrücken von Hand

Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur

unbegrenzt

Bestandteile

0,05 mm dicke Aluminiumfolie, beschichtet mit 3 mm dicker Knetmasse

Packungsinhalt

11 Stück, 205 mm x 100 mm

Eine Packung reicht für ca. ...

200 DMS

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
ABM75ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für ABM75 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.