NG150

NG150 - Nitrilgummi

NG150 ist ein lösungsmittelhaltiger Einkomponenten-Nitrilgummi der bei Raumtemperatur aushärtet.

NG150 kann nicht in Verbindung mit PU120 verwendet werden.

Charakteristische Merkmale

Aushärte-
bedingungen

Lufttrocknend bei Raumtemperatur

Temperaturbereich

-269 ... +150°C

Anwendungsmethode

Auftragen mit beigefügtem Pinsel

Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur

max. 1 Jahr

Bestandteile

Lösungsmittelhaltiger Einkomponenten-Nitrilgummi

Packungsinhalt

3 Flaschen mit je ca. 25 cm³

Eine Packung reicht für ca. ...

35 DMS

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
NG150ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für NG150 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.