PU140

PU140 - Abdeckmittel - lösungsmittelhaltiger Einkomponenten-Polyurethanlack

Das Abdeckmittel PU140 ist ein lösungsmittelhaltiger Einkomponenten-Polyurethanlack, der bei Raumtemperatur ausgehärtet werden kann. PU140 besitzt ausgezeichnete physikalische und elektrische Eigenschaften. Es ist schnelltrocknend, haftet gut auf Metallen und Kunststoffen und zeichnet sich durch hohe Elastizität aus.

Das PU140 ist:

  • beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel wie: Ethanol, Öl, Diesel;
  • unbeständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und chlorierten Kohlenwasserstoffe.

Produktbeschreibung

PU140 schützt DMS-Messstellen gegen Wasser, Feuchte, Schwitzwasser, Salzluft, Tropenklima, Öle und Fette und bietet im ausgehärteten Zustand infolge seiner hohen Abriebfestigkeit zusätzlich mechanischen Schutz.

Der Anwendungstemperaturbereich beträgt −40 °C...+140 °C.

PU 140 darf nicht mit Abdeckmitteln kombiniert angewendet werden, die Methyl-Ethyl-Keton (MEK) enthalten (z.B. NG 150).

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PU140ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für PU140 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Charakteristische Merkmale

  • Farbe/Aussehen: hellgelb
  • Flammpunkt (DIN 53213): +57 °C
  • Viskosität: ca. 240 mPa⋅s
  • Festkörpergehalt: 48% ±2
  • Dehnbarkeit: 10%
  • Anwendungs- temperaturbereich: -40 ... +140 °C
  • Durchschlagfestigkeit: 80 kV/mm
  • Spez. Widerstand (bei 100 Hz): 1015 Ω ⋅ cm
  • Dielektrizitätskonstante (bei 100 Hz): 3,6
  • Dielektr. Verlustfaktor tanδ (bei 100 Hz): 0,042