SG250 - Transparenter Silikongummi
SG250 ist ein transparenter, lösungsmittelfreier Einkomponenten-Silikongummi. Für die Beschleunigung der Aushärtung wird lediglich Luftfeuchtigkeit benötigt. Während der Aushärtung von SG250 entstehen keine korrosiven Stoffe. Das ist ein wichtiger Punkt für in DMS-Anwendung.
SG250 ist sauerstoffdurchlässig
Charakteristische Merkmale
Aushärte- | Lufttrocknend bei Raumtemperatur |
Temperaturbereich | -70 ... +250°C |
Anwendungsmethode | Auftragen aus Tube |
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur | 6 Monate |
Bestandteile | Transparenter, lösungsmittelfreier Einkomponenten-Silikongummi |
Packungsinhalt | Tube mit ca. 85 g |
Eine Packung reicht für ca. ... | 20 Dehnungsmessstreifen |
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
| SG250 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Jetzt Angebot für SG250 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.