Dehnungsmessstreifen (DMS) für die Spannungsanalyse

Bei HBM finden Sie den passenden DMS (Dehnungsmessstreifen) für Ihre Anwendung: Zum Beispiel für den Einsatz in der experimentellen Spannungsanalyse, bei Struktur- und Komponententests.

Neben einem breit gefächerten Standardprogramm produzieren wir ebenfalls Dehnungsmessstreifen nach Ihren Vorgaben sowohl in kleiner als auch in großer Stückzahl.

HBMs DMS-Katalog

Produktfilter - Bitte wählen Sie Ihr Produkt
Anordnung der Messgitter Schutz des DMS Anschlussmöglichkeiten Temperaturbereich
  Produkt   Beschreibung
Y Serie Universal DMS für die Spannungsanalyse, Dehnungsmessung und Komponententest
Universal DMS für die Spannungsanalyse, Dehnungsmessung und Komponententest
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|2 Messgitter / parallel|2 Messgitter / Torsions- / Scher-DMS|3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Anschlussbändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C
M Serie Spezieller DMS für hohe Wechsellastfestigkeit auf erweitertem Dehnungsniveau und Hochtemperatur bis 300°C.
Spezieller DMS für hohe Wechsellastfestigkeit auf erweitertem Dehnungsniveau und Hochtemperatur bis 300°C.
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|2 Messgitter / Torsions- / Scher-DMS|3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Zugentlastete Lötflächen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C|-200°C ...+300°C
C Serie (extreme Temperatur) Dehnungsmessstreifen für Messungen im erweiterten Temperaturbereich (-269°C bis +250°C)
Dehnungsmessstreifen für Messungen im erweiterten Temperaturbereich (-269°C bis +250°C)
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Bändchen -269°C ... +250°C|-70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C
V Serie (gekapselt) Gekapselte Folien-Dehnungsmessstreifen mit 3m Anschlußlitze. Hoher mechanischer Schutz für Messungen in rauer Umgebung.
Gekapselte Folien-Dehnungsmessstreifen mit 3m Anschlußlitze. Hoher mechanischer Schutz für Messungen in rauer Umgebung.
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|3 Messgitter / Rosette Mechanischer Schutz Litze -30°C … +105°C
Spezial-Dehnungsmessstreifen DMS für spezielle Anwendungen (Eigenspannunguntersuchung, gekapselt IP67, anschweißbar, hohe Dehnungen, Rissmessstreifen, Temperaturkompensation, etc.)
DMS für spezielle Anwendungen (Eigenspannunguntersuchung, gekapselt IP67, anschweißbar, hohe Dehnungen, Rissmessstreifen, Temperaturkompensation, etc.)
Verkabelte Dehnungsmessstreifen Dehnungsmessstreifen der Y-Serie mit Anschlusskabel. Länge und Anschlussart sind konfigurierbar.
Dehnungsmessstreifen der Y-Serie mit Anschlusskabel. Länge und Anschlussart sind konfigurierbar.
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|2 Messgitter / Torsions- / Scher-DMS|2 Messgitter / parallel|3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Kabel|Kabel (RJ11-Stecker) -30°C … +105°C|-30°C … +150°C