Dehnungsmessstreifen (DMS) für die Spannungsanalyse

Katalog (pdf)
Katalog (pdf)

Unterschiedliche Messaufgaben und Randbedingungen erfordern den Einsatz unterschiedlicher Dehnungsmessstreifen.

Kein DMS (Dehnungsmessstreifen) kann allen Messaufgaben in gleicher Weise optimal gerecht werden.

Neben einem breit gefächerten Standardprogramm produzieren wir ebenfalls Dehnungsmessstreifen nach Ihren Vorgaben sowohl in kleiner als auch in großer Stückzahl.

Wählen sie ihr Produkt
Anordnung der Messgitter Schutz des DMS Anschlussmöglichkeiten Temperaturbereich  
  Produkt   Beschreibung
LY Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter
Lineare Dehnungsmessstreifen mit 1 Messgitter
1 Messgitter / Linear Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen|Kabel (konfektionierbar)|Kabel (RJ11-Stecker) -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
XY T-Rosetten mit 2 Messgittern für die Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit bekannten Hauptrichtungen
T-Rosetten mit 2 Messgittern für die Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit bekannten Hauptrichtungen
2 Messgitter / T-Rosette Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Kabel (konfektionierbar)|Kabel (RJ11-Stecker)|Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
XY2 / XY4 Torsions-/Scher-Dehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
Torsions-/Scher-Dehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
2 Messgitter / Torsions-/Scher-DMS Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen|Kabel (konfektionierbar) -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
RY DMS-Rosetten mit 3 Messgittern zur Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit unbekannten Hauptspannungsrichtungen
DMS-Rosetten mit 3 Messgittern zur Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit unbekannten Hauptspannungsrichtungen
3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Kabel (konfektionierbar)|Kabel (RJ11-Stecker)|Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
DY Doppel-Dehnungsmessstreifen mit 2 parallelen Messgittern
Doppel-Dehnungsmessstreifen mit 2 parallelen Messgittern
2 Messgitter / parallel Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
VY Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen mit 4 Messgittern für Messungen an Zug-/Druckstäben, Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen mit 4 Messgittern für Messungen an Zug-/Druckstäben, Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
4 Messgitter / Vollbrücke Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
KY DMS-Ketten für die Ermittlung von Dehnungsverläufen
DMS-Ketten für die Ermittlung von Dehnungsverläufen
Ketten (10-15 Messgitter) Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
C Series CrNI-Folien-Dehnungsmessstreifen für Messungen bei extremen Temperaturen
CrNI-Folien-Dehnungsmessstreifen für Messungen bei extremen Temperaturen
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|3 Messgitter / Rosette Abgedeckt (Standard) Bändchen -269°C ... +250°C|-70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
V Series Gekapselte Folien-Dehnungsmessstreifen mit 3m Anschlußlitze
Gekapselte Folien-Dehnungsmessstreifen mit 3m Anschlußlitze
1 Messgitter / Linear|2 Messgitter / T-Rosette|3 Messgitter / Rosette Mechanischer Schutz Litze -30°C … +105°C
XY / RY Dehnungsmessstreifen zur Eigenspannungsermittlung
Dehnungsmessstreifen zur Eigenspannungsermittlung
Eigenspannungs- analyse DMS (2-3 Messgitter) Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen|Bändchen -30°C … +105°C
LS31 Anschweißbare Dehnungsmessstreifen für Messungen bei hoher Temperatur
Anschweißbare Dehnungsmessstreifen für Messungen bei hoher Temperatur
1 Messgitter / Linear Abgedeckt (Standard) Schweißbar|Litze -30°C … +105°C
LD20 Der Einsatz des Dehnungsmessstreifen (DMS) LD20 empfiehlt sich überall dort, wo hohe Dehnungen bzw. Stauchungen (>5%) auftreten.
Der Einsatz des Dehnungsmessstreifen (DMS) LD20 empfiehlt sich überall dort, wo hohe Dehnungen bzw. Stauchungen (>5%) auftreten.
1 Messgitter / Linear Abgedeckt (Standard) Bändchen -30°C … +105°C
LI66 Dehnungsmessstreifen zur Integration in Faserverbundwerkstoffen
Dehnungsmessstreifen zur Integration in Faserverbundwerkstoffen
1 Messgitter / Linear Abgedeckt (Standard) -30°C … +105°C
RDS Rissmessstreifen zur Ermittlung der Rissfortpflanzung an Bauteilen
Rissmessstreifen zur Ermittlung der Rissfortpflanzung an Bauteilen
Rissmessstreifen Abgedeckt (Standard) Bändchen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
LE11 Gekapselter und wasserdichter Linear-DMS
Gekapselter und wasserdichter Linear-DMS
1 Messgitter / Linear Feuchteschutz (IP67)|Chemikalienschutz Litze -30°C … +105°C
TT-3/100 Der Temperatursensor, so einfach installiert wie ein Dehnungsmessstreifen
Der Temperatursensor, so einfach installiert wie ein Dehnungsmessstreifen
Temperatur Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C
PMS40 Messstreifen für transiente Druckmessungen
Messstreifen für transiente Druckmessungen
Druck Abgedeckt (Standard) Integrierte Lötflächen -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C

Auswahl und Bauformen von Dehnungsmessstreifen (DMS)

Linear-DMS...

...erfassen die Dehnung in der Richtung, in der ihre Messgitter gerichtet sind. Eine mögliche Anwendung: die E-Modul-Bestimmung an Zug- / Druckstäben. Aus der gemessenen Längs-Dehnung in Hauptbeanspruchungsrichtung und der berechneten mechanischen Spannung  kann über das Hooke´sche Gesetz der E-Modul des Werkstoffes bestimmt werden

Doppel-DMS...

...werden eingesetzt, wenn 2 lineare Messgitter parallel nebeneinander liegend benötigt werden – beispielsweise um die Biegebeanspruchung eines Biegebalkens zu erfassen. Zur Kompensation überlagerter Zug- / Druckbeanspruchungen sowie temperaturbedingter Wärmedehnungen werden gewöhnlich 4 aktive DMS in der Wheatstone´schen Brückenschaltung geschaltet. Ein weiterer Vorteil dieser Schaltungsart: das gegenüber einer DMS-Viertel- bzw. DMS-Halbbrücke höhere Ausgangssignal.

T-Rosetten...

...verfügen über zwei in einem Winkel von 90° zueinander aufgebrachte Messgitter auf einem Träger. Sie werden in der experimentellen Spannungsanalyse zur Bestimmung des zweiachsigen Spannungszustandes mit bekannten Hauptrichtungen und beim Bau von Messgrößenaufnehmern verwendet, deren Bauform einem Zug-Druckstab entspricht. T-Rosetten finden ferner bei der Bestimmung des E-Moduls und der Querkontraktionszahl (auch Querdehnungszahl bzw. Querzahl genannt) Verwendung.

V-förmige DMS...

...besitzen ebenfalls zwei Messgitter, die in einem Winkel von 90° zueinander aufgebracht sind. Umgangssprachlich werden sie auch „Scher-DMS“ genannt. Ihr typischer Einsatzbereich ist der Bau von Drehmomentmesswellen bzw. so genannter Scherkraftaufnehmer.

Rosetten mit 3 Messgittern...

...auf einem gemeinsamen Träger gibt es in zwei Grundformen, die durch die Winkelabstände ihrer Messgitter gekennzeichnet sind. Unterschieden werden die sogenannten 0°/45°/90°-Rosetten und die 0°/60°/120°-Rosetten. Die Winkelangaben beziehen sich auf die Richtungen der 3 Messgitter. Sie werden zur Bestimmung des zweiachsigen Spannungs¬zustandes mit unbekannten Hauptrichtungen nach Betrag und Richtung verwendet.

Vollbrücken-DMS...

...verfügen über vier bereits zu einer Wheatstone´schen Vollbrücke geschalte Messgitter. Ihr Einsatz ist vielfältig: z.B. zur Bestimmung von Scherbeanspru¬chung an Scherstäben oder zur Ermittlung eines Torsionsmomentes einer Welle, wenn diese nur einseitig für die DMS-Installation zugänglich sind.

Membran-Rosetten...

...werden zum Bau von Membran-Druckaufnehmern verwendet. Bei der konstruktiven Auslegung der Aufnehmer-Membran (oder der Membran-Rosette) müssen sich die vier Messgitter der Rosette bei Beanspruchung der Membran – verbunden mit ihrer Verwölbung – genau in den jeweils gedehnten bzw. gestauchten Zonen befinden. Die positiven bzw. die betragsgleichen negativen Dehnungsanteile addieren sich innerhalb der Wheatstone´schen Brückenschaltung.

DMS-Ketten...

...vereinigen eine Reihe von gleichartigen oder in regelmäßigen Intervallen wechselnder Messgitter auf einem gemeinsamen Träger. Typische Ausführungsformen von DMS-Ketten sind: Messgitter-Richtung parallel oder senkrecht zur Kettenlängsachse, Messgitter-Richtung alternierend parallel und senkrecht zur Kettenlängsachse und DMS-Rosetten-Kette (z.B. 5 Rosetten in der Ausführung 0°/60°/120°). DMS-Ketten werden eingesetzt, um den Beanspruchungsverlauf (Dehnungs- bzw. daraus resultierend den Spannungsverlauf) über eine gewisse Strecke oder die Verlagerung des Spitzenwertes unter dem Einfluss eines wandernden Lastangriffspunktes zu ermitteln.