![]() |
|
|
LY11-0.3/120 - Micro-Dehnungsmessstreifen: Sicherheit, selbst wenn’s auf jeden Millimeter ankommt.
|
|
|
Immer kleiner, immer leistungsfähiger: Der Trend zur Miniaturisierung von Bauteilen schreitet unaufhörlich voran. Dort, wo es auf jeden Millimeter ankommt, sorgt der neue Mikro-Dehnungsmessstreifen (DMS) 1-LY11-0.3/120 für aussagekräftige Sicherheit auf kleinstem Raum. Bei einem Trägermaß von gerade einmal 2 mm x 1,2 mm ergeben sich für den Mikro-DMS zahlreiche Einsatzfelder in Forschung und Entwicklung. So zum Beispiel beim Testen der Stabilität von Leiterplatten: Neue Technologien und Anforderungen – etwa im Mobilfunk – sorgen dafür, dass Leiterplatten immer kleiner werden – und zum Teil nur noch über eine Größe von 10 x 10 mm verfügen. Doch selbst auf einer voll bestückten Leiterplatte lässt sich der mikroskopisch kleine DMS LY-11-0.3/120 noch installieren, um Dehnungsmessungen durchzuführen. Weitere Anwendungsfelder sind Messungen in Vertiefungen und Bohrungen, sowie zwischen Nieten – eine Aufgabe, wie sie im Flugzeugbau häufig vorkommt. Und auch sonst gilt: Wenn der Platz knapp wird, springt der Mikro-DMS LY-11-0.3/120 ein – und sorgt für bewährte Messergebnisse in anerkannt hoher HBM-Qualität. |