TT-3/100 Dehnungsmessstreifen

TT-3/100 - Der Temperatursensor, so einfach installiert wie ein Dehnungsmessstreifen

TT-3/100 ist ein Temperatursensor, der so einfach und flexibel einsetzbar ist wie ein klassischer Dehnungsmessstreifen. TT-3/100 ist eine ideale Wahl, wenn Sie in Ihrer Messaufgabe vor allem Dehnungen, aber zusätzlich auch Temperaturwerte, erfassen möchten.

Der Temperatursensor TT-3/100 hat die Form eines Dehnungsmessstreifens und lässt sich in identischer Weise installieren. Dies ist auch auf gekrümmten Oberflächen möglich. Ein weiterer Pluspunkt für TT-3/100 ist dessen kurze Ansprechzeit bei Temperaturänderungen.

Zur weiteren Verarbeitung der Temperaturdaten von TT-3/100 ist eine Messelektronik notwendig (wie z.B. ein Messverstärker, der auch Widerstände erfassen kann).

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
TT-3/100ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für TT-3/100 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Charakteristische Merkmale

  • 5 µm dünnen Nickel-Messgitter
  • integrierte Lötflächen
  • sehr einfache Installation - zu verarbeiten wie herkömmliche metallische
  • Dehnungsmessstreifen
  • kurze Ansprechzeit
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +180 °C
  • Nennwiderstand bei 0 °C: 100 Ohm