X60 ist ein zweikomponentiger Klebstoff, der aus einer flüssigen Komponente (B) und einer pulverförmigen Komponente (A) besteht. Die Anwendung ist besonders einfach: Die pulverförmige Komponente kann durch den beiliegenden Messlöffel, die Flüssigkeit durch Abzählen von Tropfen dosiert werden.
X60 eignet sich insbesondere für DMS-Messungen bei kryogenen Temperaturen und auf porigen Werkstoffen (wie Gusseisen, Beton, Holz, Keramiken). X60 kann sogar bei Temperaturen unter 0°C verarbeitet werden.
Neben der Anwendung als Klebstoff für Dehnungsmessstreifen eignet sich X60 hervorragend zur Fixierung von Kabeln.
Lieferform: Verpackt in wiederverschließbaren Gefäßen verschiedener Größen. Einzelkomponenten sind lieferbar.
- 1-X60* 0,1 kg Komponente A, 80 ml Komponente B
- 1-X60-NP* 0,4 kg Komponente A, 400 ml Komponente B
- 1-X60/A0,1 kg Komponente A
- 1-X60/B 80 ml Komponente B
- 1-X60-NP/A 0,4 kg Komponente A
- 1-X60-NP/B320 ml Komponente B
Bei 1-X60 und 1-X60NP ist das für die DMS-Installation notwendige Zubehör im Lieferumfang enthalten:
- Anrührgefäße
- Rührstäbchen
- Zellophanfolien
- Messlöffel
- Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblätter