X120 - Zähelastischer Zweikomponenten-Klebstoff

Der Klebstoff X120 ist zum Installieren von optischen Fasern, vornehmlich OptiMet PKF, bestimmt. X120 ist einfach und schnell anwendbar.

Zum Auftragen des Klebstoffes müssen Sie auf die Zweikomponenten-Kartusche 1-X120 die Mischdüse aufsetzen und in die Applikationspistole einlegen. Der Klebstoffpackung liegen zwei Mischdüsen bei.

Die Aushärtezeit des aufgetragenen Klebstoffs hängt von der Umgebungstemperatur ab.

Lagerzeit

Die X120 Kartusche sollte bevorzugt bei einer Temperatur von +15ºC bis +25ºC gelagert werden. Höhere Temperaturen verkürzen die Lagerfähigkeit. Die maximale Lagerdauer beträgt 12 Monate.

Der Einsatzbereich liegt zwischen -55ºC und +120ºC.

Lieferumfang

  • Kartusche mit 50 ml Klebstoff X120
  • 2 Stück Mischdüsen
  • Gebrauchsanweisung

Applikator

Applicator X120

Vor der Anwendung müssen Sie den in zwei Teilen gelieferten Applikator zusammenbauen, die Kartusche mit dem Kleber einsetzen und die Mischdüse aufsetzen.

Führen Sie den Rastersteg, der den Kleber aus der Mischdüse drückt, in den Halter ein. Drücken Sie dazu den Sperrhebel am hinteren Ende nach oben, wie oben gezeigt.

Der Applikator muss separat bestellt werden. Bestell-Nr.: 1-Applicator

Mischdüse

Mixing nozzle X120

In Abhängigkeit von der Topfzeit des Klebers (ca. 2 – 4 Std.) muss die Mischdüse gegen eine neue ausgetauscht werden.

Wir empfehlen, die ersten 10 cm des austretenden X120-Gemischs nicht zu verwenden, da erst danach die Mischung optimal ist.

2 Mischdüsen sind im Lieferumfang des X120-Klebstoffes enthalten. Weitere Düsen können unter der Bestell-Nr.: 1-Mixing-Nozzle separat bestellt werden (Lieferumfang: 12 Stück pro Packung).

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

X120
X120 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Gebrauchsanweisung Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot für X120 anfordern

Angebot anfordern für X120

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.