X280

X280 - Zweikomponenten Epoxydharz-Kleber

X280 ist ein zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, der sowohl kalt wie auch unter Wärmeeinfluss ausgehärtet werden kann.
Die Komponenten sind in Doppelbeuteln verpackt, wodurch das Auswiegen vor der Anwendung entfällt.

X280 eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen ein heiß aushärtender Klebstoff nicht eingesetzt werden kann, die Messung aber bei höheren Temperaturen stattfindet.

X280 lässt sich auf glatten und porigen Werkstoffen einsetzen.

Lieferform: 6 x 10 g in Doppelbeuteln (ausreichend für mehr als 100 DMS)

Das für die DMS-Installation notwendige Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:

  • Anrührgefäße
  • Fluorpolymerband
  • Druckpolster
  • Rührspachtel
  • Hitzebeständiges Klebeband
  • Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblätter

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

X280
X280 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Gebrauchsanweisung Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot für X280 anfordern

Angebot anfordern für X280

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.